Klipsfester

ARaymond® Quick Fastening Solutions

Optimaliser monteringsprosessen og øk effektiviteten med panelklemmer, snapklemmer, kantmuttere og snap-on-muttere fra ARaymond®.

Ulike typer ARaymond klipsfester, inkludert panelklips og panelkantnøtter på lysegrå bakgrunn
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

ARaymond® hurtigfesteløsninger er basert på klipsteknologi, som er spesielt utviklet for det industrielle markedet. Bruksområder inkluderer hvitevarer, elektroindustrien, transport, energi, belysning, oppvarming, ventilasjon eller møbler.

Deres panelprodukter som panelklemmer, snapklemmer, kantmuttere og snap-on-muttere bidrar til å redusere kostnader ved å erstatte deler som krever mange monteringstrinn eller medfører høye vedlikeholdskostnader. I tillegg bidrar deres brukervennlighet, standardisering, solid monteringshastighet og kvalitet til en pålitelig monteringsprosess.

Fordeler

  • Alt-i-ett-løsninger optimaliserer monteringsprosessen
  • Økt effektivitet og kostnadsreduksjon
  • Vibrasjons- og støyreduksjon
  • Plassbesparende og enkel vedlikehold

Kantpanelklemmer

For festing ved panelkanten med fjærklemmekraft – gir rask og enkel installasjon uten verktøy.

Funksjoner:

  • Manuell montering
  • Ingen boring, ingen skruer
  • Metall-til-metall eller metall-til-plast monteringer tilgjengelig

Overlay

Snap Clips

En svart ARaymond merkesnapp som muliggjør rask manuell montering for interiørpanel, IPCC og bilstolper.

Snap-fit-teknologi gir en rask manuell monteringsprosess som er ideell for interiørpaneler, IPCC og bilstolper.

Funksjoner:

  • Ingen verktøy eller skruer nødvendig
  • Usynlig montering
  • Optimal balanse mellom innpressingsnøyaktighet og uttrekkskraft
  • Enkel å vedlikeholde
  • Tillater flere sykluser med montering/demontering

Overlay
En svart ARaymond merkesnapp som muliggjør rask manuell montering for interiørpanel, IPCC og bilstolper.

Panelkantnøtter

En metallisk ARaymond panelkantklemme på hvit bakgrunn

Inkluderer U-formede muttere for kontrollpaneler for trim, chassis og drivlinje.

Funksjoner:

  • Rask sammenføyning av paneler – trygt og enkelt
  • Øker monteringstiden for selvlåsende muttere
  • Toleransehåndtering for feilinnretning av borehull eller paneldeformasjon
  • Forhåndsmoment og integrert styreklaff
  • Lett og enkel å montere

Overlay
En metallisk ARaymond panelkantklemme på hvit bakgrunn

Selvlåsende påtryksmøtrikker

Den spesielle S-formede designen gir vedvarende dreiemoment for festing av metallplater.

Egenskaper:

  • Skru inn eller skrufri for metall- eller plastfestingsløsninger
  • Selvholdende og anti-kryp
  • Vedvarende dreiemoment
  • Egnet for et bredt spekter av paneltykkelser
  • Kan erstatte ethvert IPCC-tilbehør
  • Lett og enkel å montere

Overlay