Nagleteknologi

Clufix® Blindmuttere

Clufix® blindmutter gir en innvendig gjenge i et tynt eller tykt metallark eller profil. Velg blant et bredt utvalg av materialer, hode- og kropptyper, samt standard, medium, lang eller ekstra lang gripelengde.

Tre forskjellige Clufix blindnaglemuttere på lys grå bakgrunn, inkludert blindnaglemuttere med lukket og åpen ende.
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

Clufix® blindmuttere gjør det mulig å montere to eller flere elementer på samme måte som en nagle, samtidig som man oppnår en intern gjengefunksjon. Monteringen er enkel: Skru blindmutteren på et enkelt hånd, elektro- eller luftverktøy, sett inn i forboret eller stanset hull, sett mutteren, trekk tilbake verktøyets dor – ferdig.

Når du trenger bærende gjenger i tynnveggede materialer eller profiler, er blindmuttere den mest effektive løsningen. Som navnet antyder, kan de monteres “blindt” (kun fra én side) uten etterbearbeiding/prosessering og uten skade på forbehandlede overflater.   

En Clufix blindmutter med åpen ende og en sekskantet aksel

Blindnittebolte med åben ende

Clufix®-blindnittebolte med åben ende bruges til at skabe en stærk og pålidelig gevindforbindelse i tynde eller tykke metalplader/profiler, kompositmaterialer eller plast, hvor gevinddannelse ikke er mulig, fordi materialet enten er for tyndt/svagt/skørt eller for hårdt til gevinddannelse. Blindnittebolte fra Clufix® kan også bruges til reparation og vedligeholdelsesarbejde på stedet.

Applikasjoner

  • Luftfartsindustri  
  • Bilindustri og elbiler  
  • Hvitevarer  
  • Elektronikk  
  • Generell industri  
  • Jernbane  
  • Mat  
  • VVS  
  • Kjemisk industri  
  • Marine og offshore  
  • Medisinske maskiner  
  • Lastebil og tilhenger  
  • Landbruksteknologi og anleggsmaskiner 

Funksjoner

  • Ensidig installasjon mulig
  • Lave monteringskostnader sammenlignet med gjengeforming i plater og profiler  
  • Installasjon i enhver applikasjon for metallplater eller komposittmateriale mulig  
  • Den enkle installasjonen sparer driftskostnader  
  • Holdbar mekanisk festing  
  • Beskytter arbeidsstykket mot deformasjon eller skade under montering  
  • Tilgjengelig i aluminium, stål og rustfritt stål fra M3 til M12  
  • Kan til og med installeres i applikasjoner nær kanter  
  • Clufix® blindnaglemuttere er tilgjengelige med sekskantede, runde og riflede kropper  

En Clufix blindnagle-mutter med lukket ende på hvit bakgrunn

Blindmuttere med lukket ende

Lignende de åpne blindmuttere, skaper Clufix® lukkede blindmuttere en sterk, pålitelig gjenge i ulike materialer der gjengedannelse ikke er mulig av forskjellige grunner. Den store fordelen med lukkede blindmuttere er at de kan sikre vann- og gasstetthet opp til IP66 og IP67.

Applikasjoner

  • Luftfartsindustri  
  • Bilindustri og elbiler  
  • Hvitevarer  
  • Elektronikk  
  • Generell industri  
  • Jernbane  
  • Mat  
  • VVS  
  • Kjemisk industri  
  • Marine og offshore  
  • Medisinske maskiner  
  • Lastebil og tilhenger  
  • Landbruksteknologi og anleggsmaskiner 

Funksjoner

  • Ensidig installasjon  
  • Lave kostnader for montering versus gjengeforming i plater og profiler  
  • Mulig å installere i enhver applikasjon for metallplater eller kompositt  
  • Enkel montering sparer driftskostnader  
  • Permanent mekanisk festing  
  • Beskytter arbeidsstykket uten deformasjon eller skade under montering  
  • Tilgjengelig i aluminium, stål og rustfritt stål fra M3 til M12  
  • Kan installeres selv i applikasjoner nær kanter 
  • Lukkede ender versjoner (også med underhodeforsegling) tilgjengelig med tetthet opp til IP66 og IP67  
  • Clufix® naglemuttere er tilgjengelige med sekskantede, runde og riflede kropper