FASTEKS® FILKO Blindnietmuttern Oversikt
Rundt skaft

En rundskaftet blindnittemutter er svært vanlig i generelle applikasjoner. Flere hodestiler, endestiler og materialer er tilgjengelige i forskjellige størrelser.
- Hodestil: flatt hode, flush hode, forsenket hode 90°
- Endestil: åpen ende, lukket ende
- Materiale: stål med sinkbelegg, tykk passivert (RoHs), rustfritt stål A2 og A4
Rifletappet skaft

For anti-torque requirements and materials softer than the fastener, a blind rivet nut with a knurled shank may be the best solution.
- Hodestil: flat head, flush head, countersunk head 90°
- Endestil: open end, closed end
- Materiale: stål med sinkbelegg, tykk passivert (RoHs), rustfritt stål A2 og A4
Hexagonal Shank

Et sekskantet skaft vil forbedre motstanden mot dreiemoment når det installeres i et sekskantet hull.
- Hodestil: flatt hode, flush hode
- Endestil: åpen ende, lukket ende
- Materiale: stål med sinkbelegg, tykk passivert (RoHs), rustfritt stål A2 og A4
Blindnietschrauben

Med en kropp som en blindnittemutter, men med høyfast hanngjenger, gir blindnittebolter fleksibilitet i produksjonen. Et spesielt nesestykke er nødvendig for å installere disse festene.
- Hodestil: flatt hode, forsenket hode
- Skaftstil: sekskantet skaft, riflet skaft
- Materiale: stål med sinkbelegg, tykk passivert (RoHs)
Blind Clip-In Nut

Den flat-head blind clip-in mutteren kan installeres med en vanlig skrutrekker. Den kan dempe støt og vibrasjoner i en montering. En messinginnsatsmutter er innebygd i neoprenkroppen, som kan brukes for termisk eller elektrisk isolasjon.
- Hodestil: flat head, stor flat head
- Materiale: gjengeinnsatsmutter av messing, kropp av neopren