Sikring og anti-løsning
FASTEKS® PRECISKO høy-presisjons låsemuttere
For at spindler, aksler og aksler skal fungere jevnt, kreves maksimal presisjon. FASTEKS® PRECISKO høypresisjonslåsemuttere garanterer nødvendig forspenning for disse skrueforbindelsene for å sikre pålitelig mot løsning.

FASTEKS® PRECISKO låsemuttere er egnet for applikasjoner med minimalt med plass. Flaten og gjengen er slipt (RS / AS) eller finbearbeidet (DRS / DAS) i en enkelt oppspenningsoperasjon. Den aksiale kastnøyaktigheten er 0,002 mm for den slipte versjonen og 0,01 mm for den bearbeidede versjonen.
Avhengig av typen har våre låsemuttere en radial eller aksial mekanisk låsefunksjon for å forhindre løsne. Klemstiftene med bearbeidet gjengeprofil sikrer optimal torsjonsbeskyttelse for å sikre forspenningsverdiene. FASTEKS® PRECISKO låsemuttere er gjenbrukbare.
FASTEKS® Låsemutter Funksjoner:
- Høy kastnøyaktighet
- Aksial eller radial låsing
- Gjenbrukbar