Produktkategorier

Sveiseteknologi

Ser du etter en sterk og permanent festeforbindelse? Sveising kan være løsningen. Fra klassisk boltsveising til innovative alternativer for kompositt- og lettvektsmaterialer, har vi riktig teknologi for deg.

Ulike festeelementer for stift- og ultralydsveising
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

Hva er sveising? 

Sveisingsteknologi i vid forstand omfatter alle prosesser der et fast materiale smeltes og binder seg med en annen komponent under påfølgende herding. Vanligvis involverer dette en forbindelse, som ved sveising av metaller. 

I noen moderne sveiseprosesser smeltes bare én av de to komponentene, for eksempel ved hjelp av ultralyd. Den resulterende deformasjonen skaper en positiv forbindelse med den andre komponenten. 

Nærbilde av en stift-sveisefeste, som skaper et tilkoblingspunkt for kabler

Stiftssveising

Stiftssveisingsteknologi brukes til å sveise festeelementer som gjengede stifter og hylser, sveiseplugger, flate plugger eller isolasjonsspiker på metalliske overflater.

Den største fordelen med denne teknikken er den kortvarige lokale oppvarmingen under innstillingsprosessen: Endringer i materiale og geometri reduseres til et minimum, og det er ikke nødvendig med boring, stansing, gjenging, liming eller nagling.

For sikker og pålitelig installasjon er et omfattende utvalg av moderne stiftssveisemaskiner tilgjengelig.

Prosessen med ultralydsveising for rask og pålitelig festing av kompositt- og lettvektsmaterialer

Ultralydsveising

Den innovative teknologien med ultralydsveising er ideell for å feste porøse eller sandwichmaterialer, platekonstruksjoner og sprøyte- og trykkstøpte deler.

På bare et brøkdels sekund skaper prosessen sterke funksjonelle forbindelser i lette materialer.

Møt våre Welding Technology merkevarepartnere

Produktene som er oppført her, er  ikke tilgjengelige i alle land. Ved spørsmål, vennligst kontakt oss.