Sveiseteknologi

MM-Welding®: Sammenføying av lette materialer med ultralydsveising

Opprett sikre tilkoblingspunkter i kompositt- og lettvektsmaterialer med denne innovative festeteknikken ved bruk av ultralydenergi.

Et sett med forskjellige MM-Welding fasteners for å koble kompositter og lette materialer ved ultralydsveising.
Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.

Oppdag løsningen for moderne lettvektskonstruksjon

PS | Welding Technology | Joining Lightweight Materials with Ultrasonic Energy: MM-Welding®

Sammenføyning av lettvektsmaterialer med ultralydenergi: MM-Welding®

MultiMaterial-Welding® er en innovativ festeteknikk som skaper friksjonspositive forbindelser i porøse materialer, platekonstruksjoner, sandwichmaterialer, sprøytestøpinger og trykkstøpinger. For å oppnå dette bruker vi små pinne- eller krageformede termoplastiske elementer og ultralydenergi. Ultralydenergien gjør plastkomponentene delvis flytende. Når de herder igjen, skaper de en sterk funksjonell forbindelse i lette materialer – alt innen brøkdelen av et sekund.  

Fordeler med MM-Welding®

Ikon for styrkede mennesker

Høy styrke forbindelse


Klokkeikon

Ekstremt rask

Sjekk ikon

Rent og enkelt

Analyseikon

Smart Monitoring


Bevist produktivitet - tommel opp-ikon omgitt av piler

Proven Technology

MM-Welding® Produktoversikt

LiteWWeight® Pin

Visualisering av en MM-Welding LiteWWeight Pin installert i en lett, skummet bikakestruktur.

Dette er et utvalg av festemidler designet for å skape raske og sterke forbindelser i sandwichstrukturer med bikube- eller lignende mønstre. LiteWWeight Pin er ideell for skumfylte bikubestrukturer og porøse byggekomponenter; den tillater ensidig tilgang i monteringsprosessen. Typiske bruksområder inkluderer lastegulv, pakkhyller eller takpaneler.

Funksjoner:

  • Full integrasjon i underlaget er mulig
  • Høye uttrekkskrefter på mer enn 1 000 N med dyp integrasjon i HCB-materialet
  • Ingen forboring nødvendig i de fleste tilfeller
  • Gjennomtrenging av tykke dekorative materialer er mulig
  • Kan plasseres direkte ved kanten av materialet

Overlay
Visualisering av en MM-Welding LiteWWeight Pin installert i en lett, skummet bikakestruktur.

LiteWWeight® Lotus

En svart MM-Welding LiteWWeight® Lotus-feste for ultralydsveising på hvit bakgrunn

LiteWWeight Lotus er et raskt og pålitelig sammenføyningssystem for fiberkomponenter og tekstilstrukturer. Typiske bruksområder inkluderer gulvbelegg i biler, varmeskjold, hjulbueforinger, taktrekk og NVH.

Funksjoner:

  • Svært raske syklustider
  • Egnet for vevde og ikke-vevde strukturer
  • Høy styrke på grunn av intensiv integrasjon i fibermatrisen
  • Enkle og mer komplekse 3D-geometrier (da bevegelsesretningen til festeelementet kun er i z-retningen)
  • Ideell integrasjon i tekstilstrukturer er mulig

Overlay
En svart MM-Welding LiteWWeight® Lotus-feste for ultralydsveising på hvit bakgrunn

LiteWWeight® Lotus Abalone

En svart MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone festemiddel for å installere klipskomponenten til gulvmattefester i biler

LiteWWeight Lotus Abalone akselererer monteringen av den mannlige klipskomponenten til gulvmattefester betydelig. Ingen stansing eller kutting er nødvendig, og det er ikke behov for å koble sammen to separate komponenter. Denne klipsen kan også festes til gulvet/teppet etter at lydisolasjonen er montert.

Funksjoner:

  • Reduksjon i syklustid
  • Kostnadsbesparelser på grunn av raskere, enklere prosess
  • Løsning med ett stykke
  • Ingen forhåndshull kreves, så ingen boretoleranser og ingen risiko for at hullet blir for stort og klipsen løsner
  • Ingen risiko for at fotmatten beveger seg
  • Full overflate lydisolasjon er mulig på baksiden
  • Eliminerer risikoen for at vann/fuktighet lekker ut av hullet gjennom teppet
  • Kun ensidig tilgang nødvendig

Overlay
En svart MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone festemiddel for å installere klipskomponenten til gulvmattefester i biler

LiteWWeight® zEPP

En MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP-feste foran et utsnitt av en installert feste i gul isopor.

LiteWWeight zEPP er en effektiv festeteknologi for alle ekspanderte polypropylen (EPP) materialer. Den dekker et bredt EPP-tetningsspekter og skaper stabile skruepunkter, selv på kritiske punkter. LiteWWeight zEPP er en flott løsning for EPP-komponenter innen logistikk og transport, for funksjonalisering av HVAC- og NVH-konstruksjoner laget av EPP, og for krevende mobilitets- og bilapplikasjoner.

Funksjoner:

  • Høy uttrekksstyrke takket være optimal forankring med EPP-materialet
  • Svært høy momentoverføring er mulig takket være MM-Weldings spesielle "anti-vridnings" geometri
  • Fullstendig integrering i underlaget
  • Posisjonering er også mulig på kanten av materialet
  • Lav totalhøyde på festet øker designfriheten
  • Anvendelig for alle tetthetsområder
  • Ingen forboring nødvendig

Overlay
En MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP-feste foran et utsnitt av en installert feste i gul isopor.

LiteWWeight® Double Pin

En svart MM-Welding LiteWWeight® Double Pin for festing i polypropylen honningkakepaneler, som muliggjør å til og med lage en metalltråd i disse strukturene.

Denne festemekanismen skaper et sterkt tilkoblingspunkt som kan utformes for plastdirektskruer med en metrisk innvendig gjenge eller til og med et gjennomgående hull. Den består av en hylse, en skyver og en valgfri metallinnsats, som kan velges for å passe til bruken. Denne festemekanismen er ideell for å koble lette sandwichpaneler laget av aramid, polypropylen og mer.

Typiske bruksområder inkluderer polypropylen honningkakepaneler: de indre hulrommene der gjør det vanskelig å installere standard festemidler som skruer, fordi de ikke har en struktur å holde seg fast i i honningkaken. LiteWWeight Double Pin er designet for å feste seg sterkt til denne typen materiale, og om nødvendig, tillater det til og med inkludering av en metallisk gjenge.

Egenskaper:

  • Svært allsidig: kan inneholde et gjennomgående hull, et gjenget hull eller en metallinnsats (M3–M8)
  • Høy styrke takket være form-lås med topplaget og sveiset forbindelse med bunnlaget
  • Full integrasjon i underlaget er mulig
  • Dyp integrasjon i HCB-materialet muliggjør høyere uttrekkskrefter på rundt 2,000 N

Overlay
En svart MM-Welding LiteWWeight® Double Pin for festing i polypropylen honningkakepaneler, som muliggjør å til og med lage en metalltråd i disse strukturene.

InWWerse® Fastener

En metall MM-Welding InWWerse festemiddel for å sikkert forankre gjengede substrater til termoplastiske materialer.

The InWWerse® festemiddel forankrer gjengede underlag sikkert til termoplastiske materialer. Underlagsmaterialet, festemiddelet og prosesskontrollen kan koordineres på en slik måte at ingen merker er synlige på motsatt side, selv med lave veggtykkelser. Dermed er InWWerse festemiddel ideelt for å feste dekorative og strukturelle deler innen bil-, luftfarts- eller jernbaneindustrien.

Funksjoner:

  • Høy styrke selv med lave veggtykkelser
  • Ideell for termoplastiske polymerer med eller uten forsterkning
  • Skaper et umiddelbart belastbart tilkoblingspunkt på termoplast
  • Ingen forboring eller gjennomgående hull nødvendig
  • Sterk formkobling på grunn av innovativ kraterformet design

Overlay
En metall MM-Welding InWWerse festemiddel for å sikkert forankre gjengede substrater til termoplastiske materialer.

InWWerse® Disc

Nærbilde av en MM-Welding InWWerse Disc festemiddel for å koble sammen konvensjonelt ikke-sveisbare plastkomponenter, uten å etterlate merker på motsatt side.

InWWerse®-skiven er en festeløsning for å koble sammen plastkomponenter som vanligvis ikke kan sveises. Den kan brukes til å feste ulike termoplaster samt svært tynne materialer (<2,5 mm) uten å lage merker. Selv med så tynne veggtykkelser skaper ikke InWWerse®-skiven en "gjennomlesningseffekt." Dette er den ideelle festeren når konvensjonell ultralydsveising når sine grenser og liming ikke er et alternativ.

Egenskaper:

  • Feste av tynnveggede polymerkomponenter uten å påvirke motsatt overflate
  • Høy styrke selv med lave veggtykkelser
  • Ideell for termoplaster med eller uten forsterkning
  • Høy prosesspålitelighet

Overlay
Nærbilde av en MM-Welding InWWerse Disc festemiddel for å koble sammen konvensjonelt ikke-sveisbare plastkomponenter, uten å etterlate merker på motsatt side.

Last ned mer informasjon

Miniatyrbilde MM-Welding Brosjyre

MultiMaterial-Welding® Brosjyre

Lær mer om MM-Welding-teknologi og oppdag de innovative festemulighetene den tilbyr.

2.4 MB | pdf
Prosessen med ultralydsveising for rask og pålitelig festing av kompositt- og lettvektsmaterialer

Kundensuksess

Koble lette termoformede deler i et fly

Vår kunde Plastika Balumag lette etter den optimale festemetoden for å installere sine termoformede deler i fly. De krevende kravene krevde en innovativ teknologi.

Les mer