Slik fungerer KOENIG EXPANDER®

YouTube-samtykke påkrevd
Denne videoen er hostet av YouTube og krever at markedsføringsinformasjonskapsler aksepteres. Vennligst aksepter markedsføringsinformasjonskapsler for å se innholdet.
Tetningsteknikk
KOENIG-EXPANDER® er den beste løsningen for pålitelig tetting av borehull i væskesystemer. Disse , easy-to-install tettepluggene kan integreres i automatisert produksjon og er tilgjengelige i et bredt utvalg av materialer og størrelser.

Opprinnelig designet for bruk i hydrauliske sammenstillinger, er KOENIG-EXPANDER® nå godt etablert i mange bransjer. Som en komponent i motorer, girkasser og transmisjoner, fjæringssystemer og bremsesystemer, samt i styring og drivstoffinjeksjonssystemer, tåler den selv ekstreme belastninger over lang tid.

YouTube-samtykke påkrevd
Denne videoen er hostet av YouTube og krever at markedsføringsinformasjonskapsler aksepteres. Vennligst aksepter markedsføringsinformasjonskapsler for å se innholdet.
Det finnes både push- og pull-style KOENIG EXPANDER®-versjoner.
Push-style-modellene krever et forsenkboring. Pluggen settes inn til den når boringen, deretter presses en kule inn i det plasserte skallet, noe som tvinger taggete spor til å ekspandere inn i basematerialet – og danner en sikker, metall-til-metall-tetning.
Pull-style-modeller eliminerer behovet for forsenkboring ved å bruke en integrert dorn for å sette pluggen inn i et boret hull. Siden den enkelt kan justeres, er denne pluggtypen godt egnet for vinklede kanaler. Den er også ideell for oppsett med hull plassert på flere flater – spesielt der omposisjonering av blokken for riktig orientering er en utfordring.

Disse push-style Expander-pluggene fungerer etter trykkekspansjonsprinsippet, og presser kulen inn i ekspansjonshylsen. MB-serien med plugger er spesielt egnet ved høyt trykk (opptil 450 bar) og for basismaterialer med lav til middels hardhet.
Egenskaper:

CV Expander-pluggene er tilgjengelige i ulike materialer og med forskjellige overflatebehandlinger, både i metriske og tomme-størrelser. Som MB-serien er de av push-stil, og oppnår forankring ved å presse kulen til Expander inn i hylsen.
Egenskaper:

LK-serien KOENIG-EXPANDERS® i pull-stil er ideell for lavere trykk (opptil 60 bar). Når tilstrekkelig kraft er oppnådd, brytes ekspansjonselementet automatisk av ved det forhåndsbestemte bruddpunktet.
Funksjoner:

Det trekkbaserte virkningsprinsippet til SK-serien sikrer at ekspansjonselementet brytes av når den forhåndsbestemte kraften er nådd. Disse ekspansjonspluggene er spesielt egnet for bruk i lette metaller og høytrykkapplikasjoner (opptil 500 bar). De kan også brukes til borehull med en glattere overflatebehandling.
Egenskaper:
For installasjon av KOENIG-EXPANDERS® i SK-, HK- og LK-serien, finnes det enkle spakdrevne sakser samt ulike hydro-pneumatiske håndverktøy tilgjengelig. Mengden deler som skal bearbeides avgjør hvilket alternativ som er best for deg.

En oversikt over vårt utvalg av tetningsteknologi og løsninger for flytkontroll.
5.5 MB | pdf