Tilgangs- og låseløsninger

DIRAK® SNAP-teknologi, kvartsvingslåser, låser, hengsler og mer

Etablert i 1991, utvikler, produserer og selger DIRAK® innovative komponenter for kabinettkonstruksjon. Med tallrike patenter har de blitt en av verdens ledende teknologi- og systemleverandører.

Ulike Dirak-merkede adgangsløsninger, inkludert et håndtak, kvartsvingslås og et hengsel, på lysegrå bakgrunn med Dirak-logoen i øvre høyre hjørne.
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.
Hånd som bruker en Dirak Snap Technology-fester på en metallport med vertikale stenger, som viser den enkle verktøyfrie forbindelsen.

DIRAK® SNAP-teknologi

DIRAK®s banebrytende SNAP-teknologi (DST) lar deg skape høysterke forbindelser uten bruk av verktøy. Produktene deres glir perfekt gjennom panelutsparingen og klikker på plass, og skaper en sterk og sikker forbindelse. Det er ingen mulighet for løsning eller vridning. Dermed kombinerer DIRAK® SNAP-teknologi fleksibilitet, bekvemmelighet og pålitelighet i hver applikasjon.

SNAP-teknologiens fordeler

  • Rask og verktøyfri montering
  • Høy styrke og sikkerhet
  • Egnet for ulike typer materialer, som metallplater, plast eller tre
  • Vibrasjonsbestandig og støtsikker
  • Feilfri pålitelig montering
  • Sikker og pålitelig elektrisk jording
  • Trygg og praktisk fjerning

DIRAK® produktoversikt

Kvartslagslåser

Nærbilde av en sølvfarget Dirak kvartsving-fester

DIRAK® tilbyr kvartsvingelåser med en rekke unike egenskaper, som for eksempel kompresjonskvartsvingelåser med vibrasjonsbestandighet. I tillegg leverer de individuelle komponenter som utfyller standardporteføljen, som tilpassede pakninger, jordingsklips og mer.

Egenskaper:

  • Modulær konfigurasjon
  • Over 30 standard innsatser for kvartsvingelåser
  • Tilpasset montering ved bruk av skruer, sveising eller uten verktøy (DST)
  • Materialer: Sink, støpegods, polyamid eller rustfritt stål

Overlay
Nærbilde av en sølvfarget Dirak kvartsving-fester

Svingtak

En svart Dirak svingåndtak i 90 graders åpen posisjon

Sammenlignet med enkle kvartsving gir svinghåndtak et mye høyere dreiemoment. Dette gjør disse låsene ideelle for å håndtere tilgang til serverstativer, for eksempel. DIRAK® tilbyr også systemer for spesielle applikasjoner, som:

  • 1-, 2- og 3-punkts låsesystemer
  • Mekatronisk sikrede låser
  • Låser med låsesylinder eller aktuator
  • Innfelte og synlige håndtak
  • Verktøyfri installasjon
  • Versjoner i sinkkstøpegods, polyamid eller rustfritt stål

For å gi ekstra sikkerhet tilbyr DIRAK® stanglåser for flerpunktslåsing.

Overlay
En svart Dirak svingåndtak i 90 graders åpen posisjon

Befæstelsesteknologi

DIRAK®s verktøyfrie festeelementer er spesielt utviklet for krevende industrielle miljøer. Monteringsprosessen er rask og enkel, og gir enkel innsetting i metallplater og kabinetter.

Funksjoner:

  • Festeelementer for to metallplater
  • Enkle eller doble festeelementer
  • Kan demonteres fra utsiden og/eller innsiden
  • Burmuttere

Overlay

Låser

Nærbilde av en sølvfarget Dirak kompresjonslås med åpent låslokk

DIRAK® tilbyr standardlåser samt tallrike låsesystemer for spesielle applikasjoner. Eksempler inkluderer:

  • Løft-og-drei-låser
  • Snaplåser (inkludert justerbare snaplåser og snaplåser i rustfritt stål)
  • Kompresjons låser (også innfelt og/eller påklippbare)
  • Strekklåser (inkludert justerbare strekklåser og strekklåser i rustfritt stål)
  • Slamlåser (inkludert låser i rustfritt stål med fremragende korrosjonsbestandighet)
  • Hurtiglåser, påsatte låser og vertikale bolter
  • Verktøyfrie installasjonsalternativer (DST)

Overlay
Nærbilde av en sølvfarget Dirak kompresjonslås med åpent låslokk

Flerpunktslåser

Nærbilde av en Dirak flerpunktslås for sikker lukking og låsing

DIRAK®s flerpunkts stavlåser sikrer at dørene dine er trygt lukket og låst, noe som gir deg trygghet. Flerpunktslåsene kan sømløst integreres i ulike kvartsving, svinghandtak, T-håndtak og L-håndtak, og de fungerer med både runde og flate staver.

DIRAK® flerpunktslåser er enkle å bruke, fleksible og kan installeres med skruer eller uten tradisjonell maskinvare og verktøy. De er ideelle for bruksområder som krever høy vibrasjons- og støtmotstand og krever et konsistent kontakttrykk over hele kantlengden, som for eksempel:

  • Jernbanetransport
  • Trafikkteknologi, infrastruktur og tunnelbygging
  • Datasentre, nettverksskap og IT
  • Energi- og miljøteknologi

Overlay
Nærbilde av en Dirak flerpunktslås for sikker lukking og låsing

Hengsler

Nærbilde av et svart Dirak-merke hengsel på hvit bakgrunn

Med sitt mangfoldige utvalg av hengsler kan DIRAK® oppfylle praktisk talt enhver kundeforespørsel.

Egenskaper:

  • Skjult eller synlig installasjon
  • Åpningsvinkler 90°, 120° eller 180°
  • Hengsler for enkeltskap eller skaprader
  • Hengsler for påmonterte dører og innfelte dører
  • Skjulte hengsler, momenthengsler eller avtakbare hengsler
  • Verktøyfrie installasjonsalternativer (DST)
  • Tilgjengelig i sinkstøpegods, polyamid og rustfritt stål

Overlay
Nærbilde av et svart Dirak-merke hengsel på hvit bakgrunn

Pakninger

Svart Dirak-pakning vist i profilvisning for å fremheve den interne strukturen

DIRAK®-pakninger er ideelle for kabinetter og elektriske skap. Deres omfattende sortiment inkluderer pakninger i ulike tverrsnitt, profilformer og festealternativer, sammen med tilpassede pakninger etter kundens ønsker.

Funksjoner:

  • Kantbeskyttelsesprofiler
  • Vinduesprofiler
  • Tetningsprofiler, selvlåsende tetningsprofiler
  • Rektangulære profiler
  • Dørtetningsprofiler
  • Spesialprofiler
  • EMV-profiler

Overlay
Svart Dirak-pakning vist i profilvisning for å fremheve den interne strukturen

Håndtak

Et sølvfarget Dirak-håndtak

De fleste DIRAK®-håndtak benytter deres SNAP Technology og kan installeres uten verktøy. De er tilgjengelige i sinkkstøpegods, polyamid eller rustfritt stål varianter.

Funksjoner:

  • Bryggegrehåndtak, fingergrepslister, stavhåndtak, hengslete forsenkede håndtak og roterende trekkehåndtak
  • Håndtakslister
  • Flate håndtak
  • Klemmbare grepplater

Overlay
Et sølvfarget Dirak-håndtak

Last ned mer informasjon

Thumbnail DIRAK Brosjyre

DIRAK Brosjyre

DIRAK SNAP-Technology kombinerer fleksibilitet, bekvemmelighet og sikkerhet i enhver applikasjon, uten behov for verktøy.

348.6 KB | pdf

Ulike tilgangs-, låse- og kontrollelementer, som håndtak, låser, hengsler og mer.

Adgangsløsninger

Oversikt over tilgangs-, låse- og kontrollløsninger

Lær mer om tilgangs-, låse- og kontrollelementer hos Bossard og få en oversikt over vårt merkeportefølje.

Lær mer