Din fordel

Høyere kvalitet og sikkerhet

For deg betyr dette absolutt pålitelighet når det gjelder produkt, prosesser og produksjonssikkerhet – og dermed mindre avfall og færre klager.

Ikon Økende Produktkvalitet med blå bakgrunn

Det er de små delene som gjør produktet ditt til en enhet. Og vi forstår at pålitelighet og kvalitet står øverst på din prioriteringsliste. Vi ser på forskjellige måter å tilfredsstille dine krav. Her er 4 eksempler.

Ulike typer direkte monteringsskruer på hvit bakgrunn.

1. Ha den beste festemekanismen på plass

Å bruke de riktige festene for din applikasjon er nøkkelen. Å vite hva du gjør kan virkelig gjøre eller ødelegge produktet ditt! Det lønner seg å ta et minutt ekstra for å tenke på det – og ikke miste uker etterpå. Bla gjennom produktene våre og be om veiledning for å finne den perfekte løsningen for deg.

Gå til eShop
Overlay
To personer diskuterer design av en festemekanisme.
To menn i et testlaboratorium undersøker en symaskin på et skrivebord i et industrielt laboratorium med flere arbeidsstasjoner i bakgrunnen. Nøkkelvisuell for Expert Test Services.

Forbedre kvalitet og sikkerhet i din applikasjon

Tillit er bra, men noen ganger er kontroll avgjørende. Vi hjelper deg med å minimere risikoene i din applikasjon ved å tilby et bredt spekter av testtjenester i våre testlaboratorier rundt om i verden.

Smart Factory Assembly mann med nettbrett i hendene ser på dashbordet med sanntidsdata

Sporbarhet og åpenhet

Evaluer og visualiser all produksjonsdata for maksimal effektivitet, fra individuelle arbeidsstasjoner til hele produksjonsprosessen. Kvalitetsindikatorer og alle mulige prosedyrer er lagret i databasen og er tilgjengelige når som helst, og gir et validert grunnlag for produksjonsverdier.

To mennesker går gjennom produksjonslokalet, kvinnen holder et nettbrett i hånden, mannen peker på en mobil tralle utstyrt med SmartLabel Cloud-beholdere.

Forsyningskjedeoptimalisering

Jo slankere og smartere fabrikken din er, desto større er din bærekraftige fordel. Øk påliteligheten – og unngå å gå tom på lager – ved å automatisere forsyningskjeden din med våre logistikkløsninger.

Isfjellvisualisering som forklarer 15/85-regelen om TCO i festebransjen.

Forresten

Oppdag hemmeligheten bak 15-85 – Totale eierkostnader innen festemateriell

Alt vi gjør er designet for å redusere din TCO. Utforsk hemmeligheten bak 15-85.

Les mer