Din fordel

Redusert tid til markedet

Vi bringer våre kunders produkter raskere til markedet – en avgjørende konkurransefordel i et globalt miljø der hastighet teller.

Icon Leadership Accelerator med blå bakgrunn

Raskt er bra, raskere er bedre. Å være først på markedet er avgjørende. Løsningene for å redusere tiden til markedet er mange. La oss holde det kort og se på våre topp 4 løsninger for å redusere tiden til markedet.

En mann og en kvinne sitter ved et bord med en skjerm som viser en teknisk tegning. På bordet er en fysisk applikasjon, en teknisk tegning og flere skruer. Nøkkelvisuell for Expert Design kun.

1. Optimaliser designet ditt

Vi fremskynder tiden til markedet ved å se på kjernen i dine festeelementer. Enten vi snakker om teknologiveiledning, designrådgivning eller en slank materialliste, bringer vi 200 års festekompetanse til ditt produkt.

To mennesker går gjennom produksjonslokalet, kvinnen holder et nettbrett i hånden, mannen peker på en mobil tralle utstyrt med SmartLabel Cloud-beholdere.

2. Optimalisering av forsyningskjeden

Jo slankere og smartere fabrikken din er, desto større er din bærekraftige fordel. Dette trenger ikke å være komplisert: Fokuser på det som virkelig betyr noe – produktet ditt – og la oss ta oss av resten! Vær raskere på markedet ved å automatisere forsyningskjeden din med våre logistikkløsninger.

Hånd som holder skruer

3. Feilfri produksjon

Å bruke de riktige delene for produktene dine er nøkkelen! Ta et øyeblikk til å tenke på det nå – og unngå å miste uker senere. Bla gjennom produktene våre og be om veiledning for å finne den perfekte løsningen for deg.

Smart Factory Assembly mann med nettbrett i hendene ser på dashbordet med sanntidsdata

Effektiv montering

Å akselerere digitaliseringen av produksjonen din er avgjørende. Tunge papirbaserte monteringsinstruksjoner holder ikke lenger! Oppdag nye og pragmatiske måter å digitalisere produksjonsgulvet ditt på og være raskere på markedet.

Isfjellvisualisering som forklarer 15/85-regelen om TCO i festebransjen.

Forresten

Oppdag hemmeligheten bak 15-85 – Totale eierkostnader innen festemateriell

Alt vi gjør er designet for å redusere din TCO. Utforsk hemmeligheten bak 15-85.

Les mer