'Bryt' isfjellet med følgende løsninger
Kostnad for festeelementer
Mer enn 1 000 000 skruer, muttere, nagler, skiver osv. er tilgjengelige på våre lagre.
Oppdag dem nå >
Utvikling og Design
I de tidlige stadiene av produktdesign? Bossard Expert Design kan støtte og gi deg fordelen i utviklingen av produktet ditt.
Lær mer >
Anskaffelse
Å ha riktig type festemidler for produktet ditt er avgjørende. For å dra full nytte av dette, står våre eksperter til din disposisjon for å effektivisere leverandørbasen din.
Lær mer >
Logistikk og håndtering
Jo slankere og smartere fabrikken din er, desto større er din bærekraftige fordel. Bossard's Smart Factory Logistics er nøkkelen til en jevn og sømløs ytelse i forsyningskjeden.
Lær mer >
Bestilling og lagring
ARIMS, den interaktive forsyningskjedeplattformen gir deg full kontroll over materialflyten din. Spor bestillingene dine, administrer lageret ditt interaktivt og få tilgang til intelligent analyse. Disse funksjonene muliggjør forbedret forutsigbarhet og effektivitet i forsyningskjeden.
Lær mer >
Kvalitetssikring
Dra nytte av Bossards ingeniørlaboratorier og de mest moderne måle- og testfasilitetene, med en ISO/IEC 17025-sertifisering. Reduser risikoene dine med kvalitetssikring gjennom kvalitetstjenester fra laboratoriet.
Lær mer >
Pre-Assembly og montering
Du lager flotte produkter. Bossard Assembly Technology Expert-tjenester hjelper deg med å finne de riktige festeløsningene for produksjon og gjør selskapet ditt mer konkurransedyktig ved å redusere tiden til markedet.
Lær mer >