Smart Factory Assembly

Digitale arbeidsinstruksjoner

Et av kjerneelementene i Smart Factory Assembly er digitaliseringen av arbeidsinstruksjoner, en løsning som gjør monteringsprosessen mer effektiv og trygg.


Kvinne med et smart verktøy veiledet av ELAM Solutions arbeidsinstruksjoner gjennom prosessen.

Med smarte, digitale arbeidsinstruksjoner blir operatøren veiledet gjennom hvert trinn i monteringsprosessen. Dette gir flere fordeler:

  • Opplæring av nye ansatte går betydelig raskere.
  • Ansatte kan være trygge på at de utfører de riktige prosessene og unngår feil, selv når de bytter fra en monteringsprosess til en annen.
  • Nye arbeidsinstruksjoner og oppdateringer implementeres sentralt og digitalt, noe som eliminerer behovet for å holde styr på forskjellige papirversjoner.

Ett-klikk tilgang til digitale arbeidsinstruksjoner

SFA | Optimize Your Operations: One-Click Access to Digital Work Instructions

Optimaliser driften din: Ett-klikk tilgang til digitale arbeidsinstruksjoner

Kjernekomponenter i digitale arbeidsinstruksjoner på et øyeblikk

Presentasjonsikon

Smidig "onboarding" av ansatte

Oppgavelisteikon

Erstatt manuelle sjekklister


Forenkle samlebåndsikon

Simulering og testing av arbeidsflyt

Visningsalternativer

Digitale arbeidsinstruksjoner kan vises på flere forskjellige måter. For eksempel er et nettbrett en god løsning for monteringsprosesser der fleksibilitet er nødvendig. Det alle våre løsninger har til felles, er at medarbeideren kan samhandle med enheten. Operatøren har muligheten til å indikere at en oppgave er fullført og gå videre til neste trinn i monteringsprosessen, enten ved å trykke på en berøringsskjerm eller bruke bevegelser som oppdages av sensorer. Ansatte får også informasjon levert direkte til visningsløsningen, for eksempel informasjon om feil i monteringsprosessen.


Strømlinjeproduksjonsprosesser

Mobile enheter

Nettbrettskjermen er spesielt egnet for fleksible operasjoner. Assistansefunksjonen vises primært slik at de ansatte kan bli veiledet gjennom monteringsprosessen via visuelle instruksjoner. Nettbrettene kan også brukes som en skanner eller med et integrert kamera.  

  1. Vis arbeidsinnhold på et nettbrett eller en mobil enhet 
  2. Vis arbeidsinstruksjoner, enkle monteringer eller tegninger, og stykk- og delelister 
  3. Fleksibel bruk innen produksjonslinjen 


Fast skjerm med digitale arbeidsinstruksjoner og ELAM-løsninger og et smartbin-tårn ved siden av.

Faste skjermer

I mange bedrifter blir informasjon allerede overført til arbeidsstasjonene ved hjelp av skjermer. En berøringsfunksjon hjelper til med å lette interaksjonen med de ansatte. Assistansefunksjonen hjelper den ansatte med å finne veien i monteringsprosessen, og tilbakemeldinger kan behandles via berøringsfunksjonen.  

  1. Typisk arbeidsstasjon med skjerm 
  2. Trinnvis veiledning for ansatte 
  3. Optimal støtte for de ansatte og innsamling av kvalitetsdata 

Beste programvareløsning for din produksjon

Vi hjelper dine ansatte gjennom monteringsprosesser trinn for trinn. Minimer feil og optimaliser effektiviteten gjennom hele produksjonssyklusen. Vi hjelper deg med å finne den riktige oppsettet.

Smart Factory Assembly monteringssystem - Nettbrett med digitale monteringsinstruksjoner og intelligent skrutrekker

Kontakt våre eksperter

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.

To menn peker på skjermen mot elam solutions som vises.

Ditt sparepotensial

Start forbedringen av monteringsprosessen din

Be om en detaljert rapport gratis. Den inkluderer også prisforslag for din individuelle monteringsløsning.

Beregn nå