Smart Factory Assembly

Sanntids produksjonsdata dashboard: ELAM Solutions

Med Bossard ELAM Solutions kan du evaluere og visualisere alle produksjonsdata for maksimal effektivitet, fra individuelle arbeidsstasjoner til hele produksjonsprosessen. Kvalitetsindikatorer og alle mulige prosedyrer er lagret i databasen.


En mann sitter ved et skrivebord, fokusert på dataskjermen sin, opptatt med arbeid.

Kontakt en ekspert

ELAM Solutions er en alt-i-ett-plattform som forenkler monteringsprosessen din samtidig som den øker produktiviteten. Den gir en rekke funksjoner, inkludert digitale arbeidsinstruksjoner, veiledning for arbeidere, sporbarhet og sanntidssporing av produksjonen, alt designet for å forbedre kvaliteten på produktene dine. I tillegg kan ELAM Solutions kobles til et bredt spekter av IoT-enheter som kan integreres i flyten. Med sømløs tilkobling og avanserte databehandlingsfunksjoner sikrer ELAM Solutions at hele driften din går mer pålitelig og smidig. 

Fordeler med vårt alt-i-ett-dashbord: 

  • Identifiser områder for forbedring i driften din 
  • Spor kvaliteten på produktene dine 
  • Oppnå åpenhet i monteringsprosessen 
  • Ta beslutninger basert på sanntidsdata 
  • Reager med fleksibilitet og smidighet 

Kvalitetskontroll og full sporbarhet i monteringsprosessen

SFA | Ensuring Quality Control and Complete Traceability in the Assembly Process

Er du sikker på at du ikke ved et uhell hoppet over et arbeidstrinn? – med Smart Factory Assembly kan du være helt sikker.


Prestasjoner ikon

Prøv programvaren vår!

Fra gratis testbruker til bedriftsløsning, tilbyr vi den riktige løsningen for alle mulige applikasjoner og bedriftsstørrelser. Start digitaliseringen av produksjonen din nå!

Få en 30-dagers gratis prøveperiode

Digital produksjon og kvalitetsdata

Å teste produkter kun på slutten av monteringen er kostbart, fordi kompleks demontering kan være nødvendig for å eliminere feil. Ved å registrere produksjonsdata kan du utføre tekniske tester under montering, se fremdriften mot produksjonsmålene og ha en komplett produktlivssyklusregistrering. Digitalisering av produksjonen din lar deg øke gjennomstrømningen samtidig som du forbedrer kvaliteten og reduserer kostnadene. 

Fordelene med ELAM Solutions

Skybasert databehandlingsikon

Skybasert


Kostnadsikon

Rask og rimelig

Organisasjonsikon

Allsidig tilkobling

Ikon for styrkede mennesker

God strukturert

Få den beste programvaren for produksjonen din

Gjør dataene dine synlige og transformer samlingen din basert på ekte innsikter. Vi støtter deg med de riktige digitale løsningene for ditt produksjonsmiljø.

Smart Factory Assembly monteringssystem - Nettbrett med digitale monteringsinstruksjoner og intelligent skrutrekker

Kontakt våre eksperter

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.

Ofte stilte spørsmål om ELAM Solutions

Er ELAM Solutions nettbasert?

Ja, ELAM Solutions er en nettbasert programvare og er kompatibel med de mest vanlige nettleserne som Edge eller Chrome.

Kan verktøy kobles til ELAM Solutions?

Ja, ELAM Solutions støtter en rekke verktøy som kan brukes med programvaren. En SWA (Smart Work Assistant) er nødvendig som en gateway slik at verktøyene kan brukes. Verktøyene er koblet til SWA og kommuniserer med ELAM-programvaren. Våre Smart Factory Assembly Experts vil gjerne hjelpe deg med oppsettet ditt.

Er ELAM Solutions skalerbar?

Ja, ELAM Solutions er skalerbar og vokser med systemet ditt. Fra gratis prøvebruker til bedriftsløsning, tilbyr vi den rette løsningen for alle mulige applikasjoner og bedriftsstørrelser.

Hvor er ELAM Solutions hostet?

ELAM Solutions er vert i Microsofts Azure Cloud. Datasenteret er lokalisert i Frankfurt (Tyskland Vest-Sentral).