Smart Factory Assembly

Smarte verktøy og enheter

Tilkoblede enheter for høyere prosesspålitelighet og datainnsamling: Denne datadrevne tilnærmingen gir deg mulighet til å identifisere flaskehalser, optimalisere arbeidsflyter og ta informerte strategiske valg.


Kvinne sitter ved arbeidsstasjon med tilkoblet Kolver-verktøy for å montere noe.

Tenk deg et scenario der produksjonslinjen din sømløst kommuniserer med smarte verktøy og enheter, og skaper et harmonisert nettverk som opererer med presisjon. Vår løsning integrerer disse enhetene, og sikrer at de fungerer sammen for å eliminere feil, minimere nedetid og forbedre den totale effektiviteten. 

Fordeler med parameteriserte verktøy: 

  • Høyest mulig prosesspålitelighet 
  • Korrekt parameterisering av verktøy i henhold til bestillingen 
  • Bredt spekter av standardiserte plug-and-play enhetsintegrasjoner 
  • Automatisering av datainnsamling og monteringssteg 
  • Mulighet for å integrere enhver smart enhet 
  • Raskere oppsett av arbeidsstasjoner 

Koble verktøy og enheter med Smart Factory Assembly

SFA | Connect Tools & Devices with Smart Factory Assembly

Alt i ett monteringssystem: Koble verktøyene og enhetene dine til vår Smart Factory Assembly-tjeneste.


skruing og nagling med tilkoblede smarte verktøy

Skruing og nagling

Jo flere montering verktøy og testutstyr som er koblet til systemet, jo mer kan du dra nytte av følgende fordeler

  • Forbedring av prosesspålitelighet gjennom signalstyrte skru- og nagleanordninger 
  • Reduksjon av feilraten takket være tellefunksjonen til skruene/naglene 
  • Sikring av prosessflyten ved å frigjøre/låse verktøyene 
  • Gjør tilkoblingspunkter transparente gjennom lagring av prosessdata 
  • Overvåking av strammeprosessen 

Bossard SmartTools


Bossard Smart Tools Series

Batteridrevne skru- og nagleverktøy utstyrt med sensorer er det første skrittet mot digitalisering av produksjonen din. Verktøyene mottar informasjon om neste arbeidssteg direkte fra systemet og returnerer informasjon om siste arbeidsstatus. Konfigurering av verktøyene er enkel og brukervennlig. 

Få mer informasjon om Bossard SmartTools

Download Bossard SmartTools Software

Overlay

Bossard Smart Tools Series
Bossard Smart Tools-serien med intelligente skru- og nagleverktøy

Kolver Tools

Kolver rett skrutrekker med strømstyring

Kolver er en kvalitetsprodusent fra Europa med et bredt utvalg av elektriske skrutrekkere med ledning basert på forskjellige teknologier. Kolver industrielle elektriske skrutrekkere med moment- og vinkelkontroll er kjent for sin holdbarhet, overlegne ytelse og repeterbarhet.

Få mer informasjon om Kolver-verktøy

Overlay
Kolver rett skrutrekker med strømstyring

Stahlwille Tools

Stahlwille digital smart tool

Stahlwille-verktøy er kjent for presisjon og innovasjon i verden av produksjon og vedlikehold.

Få mer informasjon om Stahlwille-verktøy

Download Guidemaster Software

Overlay
Stahlwille digital smart tool

Veiledning for arbeidere med Pick-to-Light

Verktøy for digital veiledning av arbeidere

En av de største tapene i manuell produksjon er tiden som brukes på å lete. Ved å veilede ansatte gjennom monteringsprosessen på en målrettet måte, kan letetiden reduseres betydelig. 

Fordeler med å veilede ansatte:

  • Økt produktivitet, da det alltid er klart hvor neste del er
  • Reduserte monteringsfeil, da risikoen for forveksling reduseres
  • Ekstra sikkerhet for monteringspersonalet for å bruke riktig del

Pick-by-Light-applikasjoner

One Pick-by-Light

Pick-by-light-applikasjoner viser den ansatte på en integrert lysdisplay hvor man skal plukke de respektive komponentene for neste arbeidssteg. Prosessen kan bekreftes via en knapp, berøringsfunksjonen på lyset, eller en integrert sensor. Vi er glade for å sette sammen en pakke for dine spesifikke behov. 

  

Overlay
One Pick-by-Light

Tower System

Smart Tower med to plater

Tårnet snur komponentene i riktig rekkefølge mot montøren. Det integrerte lyset indikerer når komponenten skal fjernes. Plukkingen kan bekreftes enten med en bekreftelsesknapp eller ved vekt (f.eks. når man plukker ti skruer som veier ti gram hver, bekrefter systemet at 100 gram vekt er fjernet). I tillegg tilbyr dette systemet en lagerfunksjon som teller alle komponenter og kan gi en evaluering. 

Overlay
Smart Tower med to plater

Bitcube for Screw Bits

Bitcube for Smart Assembly

Når det gjelder skrueforbindelser, er det ofte forskjellige drivere i samme montering. Bitene må byttes under monteringsprosessen. Bitcube tilbyr en optimal løsning for å forenkle denne prosessen. Neste arbeidssteg (skruesteg) frigjøres først når riktig bit er fjernet og alle andre biter er i jiggen. Dette sikrer at skrudriverne ikke blir skadet. 

Overlay
Bitcube for Smart Assembly

Gesture Camera Systems

En gul og svart COGNEX industriell visjonssensor på en hvit bakgrunn.

Gestkamera-systemer gir mulighet for å følge bevegelsene til montøren og projisere informasjon på arbeidsplassen via en tilkoblet projektor. Videosekvenser kan også spilles av, og plasseringen av deler (eller delene selv) kan kontrolleres for korrekthet (også kjent som shadowboard). 

Overlay
En gul og svart COGNEX industriell visjonssensor på en hvit bakgrunn.

SFA-skanner

Skannere, sensorer og kameraer

For å oppnå høyest mulig produktivitet, er det viktig at deltrinn kan automatiseres og innspill kan behandles automatisk. Smart Factory Assembly tilbyr ulike muligheter. 

Fordeler med å automatisere innspill

  • Produktiviteten hemmes ikke
  • Feil reduseres til et minimum

Skannere

Scanner eksempel

Skanneren kan lese inn en stor mengde informasjon i systemet med én skanning. Den lagrede logikken kan filtrere ut den nødvendige informasjonen. Skannere brukes ofte til å identifisere komponenter, lagre serienumre eller starte ordre. Med Smart Factory Assembly kan forskjellige typer skannere kobles sammen. Enten via kabel eller radio, integrerer vi skanneren etter dine behov. 

Overlay
Scanner eksempel

Sensorer

Nærbilde av en sensor som hjelper til med å automatisere monteringsprosessen.

For å ikke avbryte arbeidsflyten, hjelper sensorer med å automatisere prosessen. Typen sensor er ikke viktig. Data fra sensorene kan brukes til å fremme arbeidsinstruksjonen. Verdiene fra sensorene kan lagres i systemet hvis de gir en ekstra fordel for produksjonen. 

  

Overlay
Nærbilde av en sensor som hjelper til med å automatisere monteringsprosessen.

Kameraer

Smart Camera eksempel

Kameraer brukes til å lagre bilder eller informasjon fra bildeområdet. Denne informasjonen kan lagres i produktfilen og hentes opp når som helst. Avhengig av dine behov, finnes det forskjellige kamerasystemer som kan integreres. Vi gir deg gjerne råd om det beste alternativet for din spesifikke applikasjon. 

Overlay
Smart Camera eksempel

Tre ingeniører samarbeider om ulike tester i et velutstyrt laboratorium, med klar utsikt over både teamet og testutstyret.

Automatisk måling og kontroll

I tillegg til å automatisere data via skannere, sensorer eller kameraer, kan også måling av resultater og kontroll av trinn automatiseres. Vår Smart Assembly-tjeneste tilbyr deg ulike muligheter for dette, fra smarte vektsystemer til identifikasjonssystemer.

Fordeler med å automatisere måling og kontroll:

  • Produktiviteten hemmes ikke
  • Feil reduseres til et minimum
  • Alle data lagres i en database

Veiingssystemer

Digital vekt med en plattform i rustfritt stål og en separat LCD-skjerm som viser tall, omgitt av kontrollknapper.

Måling av vekt kan være nyttig i en produksjon i forskjellige trinn. Enten det er å veie pakkeinnholdet på slutten av en linje for å sikre at ingenting har blitt glemt, eller for å verifisere antall skruer som skal brukes. Vi er glade for å hjelpe deg med utformingen av slike systemer.

Overlay
Digital vekt med en plattform i rustfritt stål og en separat LCD-skjerm som viser tall, omgitt av kontrollknapper.

Elektriske tester

Elektriske tester

Elektriske komponenter blir utsatt for en funksjonstest ved slutten av produksjonen. I noen tilfeller er det nødvendig å måle om strøm går gjennom kablene. Med et testprogram kan denne prosessen også automatiseres og kontrolleres av et kontrollsystem. Vi gir deg gjerne råd om konfigurasjonen av tester på dette området. 

Overlay
Elektriske tester

Identifikasjonssystemer

Identifikasjonssystemer

For visse produkter kan det være nyttig å identifisere ansatte som produserer produktet. For eksempel, hvis et kurs må sammenlignes (sveising, skruing, etc.) eller visse kontroller må utføres med et 4-øyne prinsipp. Med et identifikasjonssystem kan disse parameterne kontrolleres og informasjonen lagres. 

Overlay
Identifikasjonssystemer
Hvit robotarm med blå detaljer festet til en base med hjul.

Integrering av roboter og coboter

For komplekse oppgaver som krever høy presisjon eller er svært monotone, kan støtten fra samarbeidsroboter (Cobots) avlaste arbeidsbelastningen for dine ansatte og øke produktiviteten. Cobots styres av systemet, på samme måte som en skrutrekker fungerer. Programmene læres og programmeres via robotens programvare. Cobot mottar signalet for arbeidet som skal utføres i det tilsvarende arbeidssteget. Vi hjelper deg gjerne med å integrere Cobots i ditt Smart Assembly-system.

Fordeler ved bruk av samarbeidsroboter:

  • Økt produktivitet gjennom parallelt arbeid
  • Redusere feil til et minimum
  • Prosess-sikker holdning til nøyaktigheten
  • Unngå monotoni for ansatte

Er du klar til å gå?

Lær mer om digitalisering av montering. Kontakt våre eksperter i dag.

To menn peker på skjermen mot elam solutions som vises.

Kontakt oss for en gratis demo

Vennligst fullfør skjemaet. Felt merket med * er påkrevd.

Relaterte emner du kanskje er interessert i