Smart Factory

Skybasert lagerstyring for høyeste fleksibilitet på brukspunktet

Utfordringer i produksjonsoppsett oppstår med økende produksjonsvolum i begrensede rom. For å møte etterspørselen fleksibelt, er raske løsninger for et effektivt produksjonsoppsett avgjørende.

Monteringsarbeider ved arbeidsstasjon med SmartLabel Cloud-beholdere og arbeidsinstruksjon vist på skjerm.

I hjertet av en fabrikk, ved monteringsstasjoner eller direkte på produksjonslinjen, er slanke prosesser og hastighet kritiske faktorer. Gitt de trange plassbegrensningene, er optimal utnyttelse av plassen essensielt. Vi tilbyr løsninger som lar deg håndtere et stort antall varer fullt automatisk på minimal plass. Oppsettet kan tilpasses fleksibelt til endrede produksjonsforhold.

En detaljert visning av arbeidscellen utstyrt med SmartBins.

Portable SmartBin Cloud

Vår SmartBin Cloud-løsning kan plasseres ergonomisk der det er nødvendig – den trenger ikke engang en strømkobling for å støtte lean produksjon. Signalene overføres trådløst. Bærbare SmartBins kan installeres på en arbeidsstasjon eller direkte på samlebåndet. Dette eliminerer ventetider og bevegelse av varer ettersom materialet leveres direkte til bruksstedet.

Overlay
To mennesker går gjennom produksjonslokalet, kvinnen holder et nettbrett i hånden, mannen peker på en mobil tralle utstyrt med SmartLabel Cloud-beholdere.
Last ned faktaark
I monteringshallen er et jernbanedrev omgitt av utstyr og en mobil vogn utstyrt med SmartBins for effektiv materialhåndtering.

Mobile vogner

Mobile vogner er en ideell løsning når monteringsprosesser involverer integrering av store objekter eller skiftende arbeidsmiljøer. Ta enkelt med deg C-parts i din SmartBin Cloud til bruksstedet.

Overlay
To mennesker går gjennom produksjonslokalet, kvinnen holder et nettbrett i hånden, mannen peker på en mobil tralle utstyrt med SmartLabel Cloud-beholdere.
SmartLabel Cloud-løsning for tyngdekraftstativ

Gravity- og flowstativer: Forbedre arbeidsflyt og sikkerhet med SmartLabel

Vår SmartLabel kan brukes til å effektivt administrere gravitasjons- og flytstativer. Både logistikk- og monteringsansatte har tilgang til riktig informasjon på sine arbeidsplasser, noe som resulterer i større effektivitet. I tillegg kan logistikk- og monteringsområdene skilles tydelig, noe som eliminerer behovet for å gå inn i begrensede produksjonsområder under påfyllingsprosessen.

Overlay
To mennesker går gjennom produksjonslokalet, kvinnen holder et nettbrett i hånden, mannen peker på en mobil tralle utstyrt med SmartLabel Cloud-beholdere.
SmartBin Cloud

Tilgjengelige produktvarianter

SmartBin Cloud, utstyrt med den elektroniske skjermen SmartLabel Cloud, gir viktig informasjon om ordrestatus og leveringsdatoer, sikrer sikkerhet og lar monteringsarbeidere fokusere på kjerneoppgaver. Den slanke versjonen XS er designet for miljøer med svært begrenset hylleplass for å optimalisere hver tomme av produksjonen din.

  • SmartBin Cloud XS: 6 kg Slim
  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg

Overlay
To mennesker går gjennom produksjonslokalet, kvinnen holder et nettbrett i hånden, mannen peker på en mobil tralle utstyrt med SmartLabel Cloud-beholdere.

Merk det smart og fleksibelt

SmartLabel Cloud gir deg sanntids produktinformasjon og ordreoppdateringer som er tilgjengelige på stedet. SmartLabel kan kombineres med dine eksisterende beholdere eller brukes som en frittstående løsning. Frigjør ordre umiddelbart for å effektivisere arbeidsflyter. E-papir teknologi sikrer synlighet i alle lysforhold. LED pick-to-light forbedrer materialhåndtering.

SmartLabel Cloud brukes på en hylle i produksjonsområdet
SmartLabel Cloud i bruk på en hylle i produksjonsområdet
Blå plastbeholder med skruer, med en SmartLabel Cloud festet til beholderen.
SmartLabel Cloud installert på en beholder
SmartLabel Cloud med hvit skjerm
SmartLabel Cloud med hvit skjerm
SmartLabel Cloud med svart skjerm
SmartLabel Cloud med svart skjerm
SmartLabel Cloud med svart skjerm og blinkende lys
SmartLabel Cloud med svart skjerm og blinkende lys
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud brukes på en hylle i produksjonsområdet
SmartLabel Cloud i bruk på en hylle i produksjonsområdet
  • SmartLabel Cloud brukes på en hylle i produksjonsområdet
  • Blå plastbeholder med skruer, med en SmartLabel Cloud festet til beholderen.
  • SmartLabel Cloud med hvit skjerm
  • SmartLabel Cloud med svart skjerm
  • SmartLabel Cloud med svart skjerm og blinkende lys
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Hvorfor er fleksibilitet i produksjonslayout viktig?

Fleksible oppsett muliggjør rask tilpasning til endrede forhold, og sikrer slanke prosesser og uavbrutt materialforsyning.

Hva brukes mobile vogner til?

Mobile vogner utstyrt med SmartLabel Cloud gir arbeidere C-parts direkte på bruksstedet. Dette er ideelt for store monteringer eller dynamiske arbeidsmiljøer hvor mobilitet er essensielt.

Hvordan forbedrer SmartLabel Cloud arbeidsflyten?

SmartLabel Cloud gir sanntidsinformasjon om produkter og ordreoppdateringer via e-papirskjermer som holder monteringsarbeidere oppdatert. SmartLabel kan kombineres med eksisterende beholdere eller brukes som en frittstående løsning, noe som muliggjør umiddelbar ordrefrigivelse og LED-styrt materialhåndtering.