Lagerbeholdning og C-delhåndtering
Optimaliser C-deler med et E-Kanban-system
Administrer tilgang til C-deler for dine logistikk- og monteringsarbeidere enkelt. Pålitelig, feilfri påfylling sikrer jevn drift, samtidig som optimale lagerbeholdninger opprettholdes for å redusere overflødig lager og kostnader.

Dra nytte av et supermarked som gjør C-deler tilgjengelige for dine logistikk- og monteringsarbeidere, lagret praktisk nær bruksstedet i synlige beholdere. Optimaliser plassen, mens pålitelig, feilfri påfylling holder driften i gang uten problemer.
Vårt system hjelper deg med å opprettholde optimale lagerbeholdningsnivåer, og dermed redusere lagerholdskostnader. Denne tilnærmingen forbedrer ikke bare tilgjengeligheten, men støtter også en kostnadseffektiv og effektiv arbeidsflyt i ditt supermarked.


SmartBin Cloud muliggjør intelligente hyller på verkstedet ditt
Vårt SmartBin Cloud-system gir deg sanntidsinformasjon om dine B- og C-deler. Boksene bruker skyteknologi, koblet til vår programvareplattform ARIMS – som sikrer optimale lagernivåer og pålitelige påfyllinger. Ulike kombinasjoner av vekter og bokser lar deg håndtere hyllene dine fleksibelt, med en materialvekt på opptil 80 kg per boks:
- SmartBin Cloud S: 6 kg
- SmartBin Cloud M: 20 kg
- SmartBin Cloud L: 80 kg
Merk det smart og fleksibelt
SmartLabel Cloud gir deg sanntids produktinformasjon og ordreoppdateringer som er tilgjengelige på stedet. SmartLabel kan kombineres med dine eksisterende beholdere eller brukes som en frittstående løsning. Frigi ordre umiddelbart for å effektivisere arbeidsflyter. E-papir teknologi sikrer synlighet i alle lysforhold. LED pick-to-light forbedrer materialhåndteringen.
SmartBin Cloud og SmartLabel Cloud-funksjoner
Fullstendig automatisk
Automatisert bestillingsprosess (behovsgjenkjenning, ordrebehandling, levering, påfyll)
Vektorsensor utløst av bevegelse
Oppdatering av all lager- og bestillingsinformasjon umiddelbart ved hver bruk (plukk eller påfyll).
Visuelt bevis
Bestillingsstatus og all produktinformasjon er synlig med et blikk.
Industrial Cloud Connection
Binger, etiketter og vekter bruker skykommunikasjon for full oversikt over C- og B-deler.
ARIMS Mobile
Tilgang til alle data når som helst og hvor som helst i fabrikken.
24/7 drift
Kontinuerlig lageroppdatering av sanntidsdata ved hver bruk.

Last ned mer informasjon

SmartBin Cloud - Faktaark
Få en klar oversikt over nøkkelsystemet designet for en robust forsyningskjede.
1.2 MB | pdf
SmartLabel Cloud - Faktaark
Oppdag hvordan den intelligente modulære etikettløsningen kan optimalisere driften din.
1.1 MB | pdfHva er et E-Kanban-system?
E-Kanban eliminerer manuell ombestilling og sporing. Ved bruk av IoT-aktiverte beholdere skjer lagerbeholdningsoppdateringer i sanntid, noe som utløser automatiske bestillinger når lageret når forhåndsdefinerte nivåer.
Hvordan forbedrer automatisering lagerstyring?
Manuell lagerstyring og gjenbestilling er tidkrevende og kostbart. Automatisering med smarte IoT-enheter sikrer optimale lagernivåer, sanntidssynlighet og reduserte driftskostnader.
Hva er SmartBin Cloud?
SmartBin Cloud er et intelligent boksystem utstyrt med vektsensorer og skytilkobling. Det overvåker lagernivåer kontinuerlig, utløser bestillinger automatisk og sender sanntidsdata til ditt digitale dashbord (ARIMS), noe som sikrer rettidig etterfylling.
Hva er SmartLabel Cloud?
SmartLabel Cloud er et digitalt etikettesystem som gir sanntids produktinformasjon og ordrestatus. Det bruker e-papir-teknologi for synlighet og LED-veiledning for enkel materialhåndtering. Det kan integreres med eksisterende beholdere eller brukes som en frittstående løsning.