Skontaktuj się z naszymi ekspertami
Chcesz porozmawiać ze specjalistą? Zostaw nam wiadomość, a my skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.
Branże
Dobór odpowiednich elementów złącznych odgrywa istotną rolę w systemach HVAC. W miarę wzrostu popularności pomp ciepła, rosną potrzeby w zakresie optymalnych technologii montażu, zarówno do jednostek wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Elementy złączne to istotna część systemów HVAC. Ich rolą jest między innymi bezpieczne i stabilne zamocowanie jednostki w wyznaczonym miejscu. Poza funkcją łączenia różnych materiałów i komponentów, przyczyniają się one również do uszczelniania, bezpieczeństwa produktu oraz łatwiejszej konserwacji. Elementy złączne stosowane w branży HVAC muszą spełniać zarówno wymagania projektowe, jak i funkcjonalne, aby zapewnić systemom ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji długoterminową niezawodność.
Chcesz porozmawiać ze specjalistą? Zostaw nam wiadomość, a my skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

Zewnętrzne jednostki HVAC są mocno narażone na działanie czynników atmosferycznych, co sprawia, że wybór trwałych, odpornych na warunki pogodowe elementów złącznych jest niezbędny. Złącza te muszą wytrzymać śnieg, deszcz, słońce, ciepło, wibracje. Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby sprostać tym wymaganiom.

Jednostki wewnętrzne HVAC są narażone na podobne wyzwania co jednostki zewnętrzne. Mają ponadto własne specyficzne wymagania. Ponieważ znajduje się tu między innymi system sterowania pompą ciepła, kluczowe jest zapewnienie do niego łatwego dostępu pod kątem konserwacji.
Odkryj nasze technologie montażowe dedykowane zarówno do wewnętrznych jak i zewnętrznych jednostek HVAC. Od zabezpieczania obudów czy wentylatorów, poprzez stabilizację elektroniki, po zapewnienie skutecznego uziemienia, oferujemy wysokiej jakości rozwiązania dostosowane do twoich potrzeb. Nasza oferta obejmuje również wydajne opcje prowadzenia kabli i przewodów dla schludnych instalacji oraz solidne systemy dostępu i zamykania, poprawiające bezpieczeństwo oraz komfort konserwacji.
Wybieraj z ponad miliona elementów złącznych, elektrycznych i funkcjonalnych dostępnych w naszym magazynie.
Sprawdź swoje aplikacje za pomocą wszechstronnych testów w naszych akredytowanych ISO/IEC 17025 laboratoriach.
Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie dla twoich potrzeb. Porozmawiaj z nami i sprawdź, jak możemy pomóc.
W pełni zautomatyzowana, inteligentna logistyka produkcji zwiększa przejrzystość i efektywność procesów.
Nasza ekspercka wiedza o technologiach montażu poprawi twoją konkurencyjność i przyspieszy wejście na rynek.
Pełna przejrzystość procesów i kontrola jakości dzięki cyfrowym instrukcjom pracy i zintegrowanym narzędziom.

eShop
Przeglądaj szeroki asortyment elementów złącznych Bossard, w tym szczegółowe dane techniczne produktów. Załóż konto, aby kupować bezpośrednio w naszym eShopie.
Kup teraz