Skontaktuj się z naszymi ekspertami
Chcesz porozmawiać ze specjalistą? Zostaw nam wiadomość, a my skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.
Branże
Przemysł kolejowy to sektor, w którym szczególnie liczą się szybkość, punktualność, niezawodność i bezpieczeństwo. W celu zwiększenia wydajności pociągów i obniżenia kosztów ich produkcji coraz częściej stosuje się lekkie materiały.

Oszczędność czasu i kosztów jest istotna nie tylko na produkcji, ale również przy konserwacji składów kolejowych. W Bossard rozumiemy te trendy i związane z nimi wyzwania, dlatego oferujemy dedykowane dla tej branży kompleksowe rozwiązania w zakresie elementów złącznych, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Odkryj nasze elementy złączne do zastosowań kolejowych.
Chcesz porozmawiać ze specjalistą? Zostaw nam wiadomość, a my skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

W przypadku jednostek zasilających wagony kolejowe, najważniejsze kwestie to komfort pasażerów oraz szybki dostęp do konserwacji i inspekcji sprzętu. Stosowane tu elementy złączne muszą być przede wszystkim łatwo wymienialne, zabezpieczone przed utratą oraz umożliwiać wielokrotne użycie, czyli prosty i bezpieczny montaż oraz demontaż.

Stabilność i niezawodność konstrukcji są tu kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. Do tego typu zastosowań polecamy przede wszystkim elementy złączne łatwe w montażu i demontażu, wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości oraz doskonałej odporności na korozję, spełniające jednocześnie rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Układ jezdny odgrywa kluczową rolę w pojazdach szynowych. Jego główne wymagania to niezawodność działania, łatwość konserwacji i komfort podróży. Dlatego istotne jest tu odpowiednie zawieszenie i tłumienie. Elementy złączne do tych zastosowań muszą być przede wszystkim odporne na wibracje, korozję oraz ekstremalne zmiany temperatury, a także zdolne do utrzymania siły zacisku montażu.

Półki bagażowe, uchwyty, siedzenia, składane stoliki muszą wytrzymać intensywną codzienną eksploatację. Aby sprostać tym wymaganiom, oferujemy elementy złączne odpowiednie do różnych materiałów, dostępne w różnych kolorach i zaprojektowane tak, aby spełniały wysokie standardy wzornictwa, funkcjonalności oraz zastosowań w lekkich konstrukcjach.

Elementy złączne w tej aplikacji muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, nie tylko w zakresie samego złącza, ale także ochrony przeciwpożarowej. Powinny być także odporne na korozję i wibracje.