Skontaktuj się z naszymi ekspertami
Chcesz porozmawiać ze specjalistą? Zostaw nam wiadomość, a my skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.
Branże
Robotyka wymaga elementów złącznych odpornych na obciążenia dynamiczne i wibracje, zapewniających trwałość i bezpieczeństwo. Nasze powłoki i wielofunkcyjne elementy złączne spełniają te potrzeby, zwiększając wydajność zrównoważonej produkcji.

W firmie Bossard rozumiemy, że szybkość i wydajność są kluczowe dla szybszego wprowadzania robotów na rynek. Nasze wielofunkcyjne rozwiązania usprawniają produkcję, poprawiając efektywność, wydajność i montaż, zapewniając doskonałe działanie za każdym razem. Odkryj nasze rozwiązania montażowe dla robotów przemysłowych i robotów współpracujących (cobotów).
Chcesz porozmawiać ze specjalistą? Zostaw nam wiadomość, a my skontaktujemy się z tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

Roboty przemysłowe są wykorzystywane do ciężkich zadań, takich jak montaż, obsługa, paletyzacja, natryskiwanie i spawanie. Elementy złączne wymagane dla tych robotów muszą być wytrzymałe, odporne na wibracje, bardzo trwałe oraz zapewniać stałą jakość z silną odpornością na korozję.

Roboty współpracujące są wyposażone w specjalne funkcje bezpieczeństwa, ponieważ działają obok ludzi. Elementy złączne używane w tych robotach muszą być łatwe do montażu i demontażu, spełniać surowe normy bezpieczeństwa oraz zapewniać odporność na wibracje i stałą jakość.
Wybieraj z ponad miliona elementów złącznych, elektrycznych i funkcjonalnych dostępnych w naszym magazynie.
Sprawdź swoje aplikacje za pomocą wszechstronnych testów w naszych akredytowanych ISO/IEC 17025 laboratoriach.
Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie dla twoich potrzeb. Porozmawiaj z nami i sprawdź, jak możemy pomóc.
W pełni zautomatyzowana, inteligentna logistyka produkcji zwiększa przejrzystość i efektywność procesów.
Nasza ekspercka wiedza o technologiach montażu poprawi twoją konkurencyjność i przyspieszy wejście na rynek.
Z ponad 80 oddziałami Bossard na całym świecie, gwarantujemy szybkie reakcje i sprawne dostawy.

Odkryj nasze inteligentne rozwiązania w zakresie elementy złączne dla sektora robotyki. Pobierz naszą broszurę o produkcji robotycznej.
1 MB | pdf
Drony szybko rozwijają się w dziedzinach takich jak inspekcja, dostawa, rolnictwo i inne. Odkryj elementy złączne, które je łączą.
1.4 MB | pdf
Historia sukcesu
Nasz klient MIR opracowuje współpracujące roboty mobilne, które pomagają zautomatyzować transport wewnętrzny. Dowiedz się więcej o naszej współpracy, która uwalnia zasoby i zwiększa ich efektywność.
Dowiedz się więcej