Inspiracje

Bossard Blog: Poznaj świat przemysłowych elementów złącznych

Zdobądź praktyczne wskazówki dotyczące największych wyzwań montażowych w przemyśle. Bądź na bieżąco z trendami i analizami na temat inteligentnych fabryk, zarządzania łańcuchem dostaw, zrównoważonego rozwoju czy cyfryzacji produkcji.

Projektantka w swoim biurze, trzymająca tablet w rękach

Przeczytaj nasze artykuły

Osoba w garniturze trzyma tablet z diagramami technicznymi, podczas gdy przemysłowe otoczenie z robotyką jest rozmyte w tle

Cyfryzacja

Przemysł 5.0 – równowaga technologii, ludzi i środowiska

Czym jest Przemysł 5.0? Czym ta koncepcja różni się od idei Przemysłu 4.0 i jakie możliwości oferuje firmom produkcyjnym? Dowiedz się więcej.

Miniaturowe figurki pracowników z narzędziami pracy na pastelowo-niebieskim tle

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Pokonywanie wyzwań związanych z siłą roboczą

Niedobory siły roboczej powodują wzrost kosztów produkcji na całym świecie. Dowiedz się więcej, jak firmy mogą poradzić sobie z tym wyzwaniem.

Ramię robotyczne na rozmytym tle, obrabiające obracającą się metalową część

Branża w centrum uwagi

Jak rozwój robotów współpracujących redefiniuje standardy montażu

Roboty współpracujące, czyli coboty, zmieniły krajobraz nowoczesnej produkcji. Odkryj, jak ta zmiana wpływa na wykorzystanie elementów złącznych.

Statek towarowy z kolorowymi kontenerami zacumowany w porcie, wspomagany przez holowniki, z dźwigami i ułożonymi kontenerami w tle

Cyfryzacja

Budowa odpornego łańcucha dostaw dzięki inteligentnym rozwiązaniom

Zakłócenia w łańcuchach dostaw stają się coraz częstsze z powodu globalnych pandemii, konfliktów handlowych czy klęsk żywiołowych. Odkryj, jak radzić sobie w trudnych czasach.

Krzemowe matryce są wyciągane przez maszynę do płytek półprzewodnikowych.

Branża w centrum uwagi

Precyzyjne rozwiązania do montażu w czystych pomieszczeniach

Narzędzia typu front-end wymagają absolutnej czystości. Dostarczamy elementy do montażu w cleanroomach oraz inteligentną logistykę, redukując zanieczyszczenia i chroniąc sprzęt.

Dwóch mężczyzn współpracujących przy montażu drzwi pociągowych w fabryce Rawag

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Czym jest TCO i jakie korzyści przynosi?

Jak najlepiej zoptymalizować Całkowity Koszt Posiadania (TCO)? Przedstawiamy metodę, wyjaśniamy, jak ją stosować oraz omawiamy 6 kluczowych kategorii kosztów do rozważenia.

Bezpośrednia śruba montażowa do tworzyw sztucznych na białym tle.

Elementy złączne

Wkręty samogwintujące do plastiku

Co należy wziąć pod uwagę przy używaniu wkrętów samogwintujących do montażu materiałów plastikowych? Pomożemy ci dobrać odpowiednie elementy złączne.

Regały systemu SmartBin Cloud, wyposażone w pojemniki do inteligentnego zarządzania asortymentem części C

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Jak zoptymalizować zarządzanie częściami typu C

Wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu częściami C na produkcji oraz jak wykorzystać metodę optymalizacji Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO), aby usprawnić łańcuch dostaw i obniżyć koszty.