Branża w centrum uwagi

Niezawodność złączy w urządzeniach elektromedycznych – gdy zero awarii to jedyna opcja

Na sali operacyjnej nie ma miejsca na błędy. Od lamp chirurgicznych po skanery MRI, każdy komponent musi działać perfekcyjnie. Dla producentów sprzętu elektromedycznego niezawodność montażu jest podstawą bezpieczeństwa i wydajności.

Zaawansowane urządzenia medyczne w nowoczesnym laboratorium

Masz pytania dotyczące naszych usług?

Rzeczywistość środowisk wysokiego ryzyka

Sprzęt elektromedyczny pracuje w warunkach łączących wibracje, cykle sterylizacji i rygorystyczne standardy higieny. Komponenty są narażone na działanie ciepła, środków dezynfekcyjnych i ciągłego ruchu. Pojedyncze poluzowane połączenie może zagrozić dokładności obrazowania w systemach diagnostycznych lub przerwać zasilanie w instrumentach chirurgicznych. Koszt awarii wykracza poza naprawę, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo pacjentów i zaufanie do marki. To dosłownie kwestia życia lub śmierci.

Urządzenia elektromedyczne na sali operacyjnej

Wymagania dotyczące elementów złącznych do urządzeń elektromedycznych

Elementy złączne w tym środowisku muszą spełniać najwyższe wymagania mechaniczne i chemiczne. Muszą być mocno zamocowane pod obciążeniami dynamicznymi, być odporne na korozję spowodowaną środkami czyszczącymi i utrzymywać stabilną siłę złącza podczas wielokrotnego użytkowania.

Inżynieria niezawodności w każdym połączeniu

Nasze rozwiązania produktowe dla urządzeń elektromedycznych zostały zaprojektowane w celu wyeliminowania nieplanowanych przeglądów i zapewnienia stałej wydajności. Każda technologia pełni określoną funkcję w ochronie precyzyjnego sprzętu przed zużyciem i wibracjami:

  • Elementy zabezpieczające przed luzowaniem i utratą elementu tworzą trwałe połączenia bez potrzeby stosowania dodatkowych części zabezpieczających. Ich wysoka siła docisku i niezawodność procesu skracają czas montażu, jednocześnie zapobiegając poluzowaniu wywołanemu wibracjami.
  • Podkładki zabezpieczające i zapobiegające luzowaniu dodają kolejną warstwę bezpieczeństwa, utrzymując siłę docisku przez wiele cykli pracy. Są łatwe w montażu i mają sprawdzoną odporność zarówno na wibracje, jak i korozję.
  • W przypadku obudów i osłon z tworzyw sztucznych śruby do bezpośredniego montażu do termoplastów, dzięki swojej zoptymalizowanej geometrii gwintu, zmniejszają naprężenia i zapewniają trwałą wytrzymałość.
  • Podczas pracy z metalowymi ramami lub panelami śruby do bezpośredniego montażu do metalu umożliwiają szybkie mocowanie bez otworów prowadzących, skracając czas produkcji i eliminując potrzebę stosowania oddzielnych części zabezpieczających.
  • Dodatkowe komponenty, takie jak pierścienie zabezpieczające czy nity Lockbolt, utrzymują ruchome części w bezpiecznej pozycji nawet przy dużych obciążeniach ścinających i rozciągających. Zachowują wyrównanie i wytrzymałość konstrukcyjną w zastosowaniach o wysokim momencie obrotowym.

Ikona jakości

Precyzja dzięki zweryfikowanej jakości

Wszystkie te technologie są wspierane przez certyfikowane systemy jakości. Operacje Bossard w zakresie medycyny i nauk przyrodniczych spełniają normy ISO 13485 dotyczące dostarczania elementów złącznych i produktów montażowych stosowanych w wyrobach medycznych. Laboratoria badawcze na całym świecie, w tym kilka akredytowanych według ISO IEC 17025, weryfikują, czy każdy element złączny spełnia najwyższe standardy mechaniczne, geometryczne i chemiczne. Zapewnia to identyfikowalność i pełną zgodność dla producentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na przestoje.

W opiece zdrowotnej wydajność to wyniki leczenia, nie wskaźniki produkcji. Zapewniamy, że każde rozwiązanie montażowe gwarantuje niezawodność, zgodność i długoterminowe zaufanie do krytycznej technologii medycznej.

Simon Law, Vice President Sales & Marketing, Bossard Asia Pacific

Podsumowanie

W branży medycznej i naukowej niezawodność nigdy nie jest opcjonalna. Od sal operacyjnych po laboratoria diagnostyczne, każde urządzenie musi zapewniać precyzję, trwałość i zgodność z przepisami przy ciągłym użytkowaniu. Integralność mechaniczna bezpośrednio wspiera bezpieczeństwo pacjentów i zaufanie kliniczne.

Łącząc materiały odporne na korozję, rozwiązania produktowe odporne na wibracje oraz zweryfikowane testy, Bossard pomaga producentom sprzętu elektromedycznego projektować z myślą o długoterminowej wydajności i zerowych oczekiwaniach awarii. Gdy życie zależy od technologii, nawet najmniejsze komponenty stają się fundamentem zaufania.

Ikona symbolizująca wyposażenie medyczne i laboratoryjne

Elementy złączne dla medycyny i nauki

Dowiedz się więcej o specyficznych rozwiązaniach montażowych dla urządzeń medycznych i badawczych, w tym systemów diagnostycznych, sprzętu chirurgicznego i instrumentów laboratoryjnych.

Dowiedz się więcej