Elementy złączne

Nitonakrętki w praktyce: Działanie, zalety i właściwy dobór

Nitonakrętki to komponenty niezbędne w nowoczesnym montażu. Dowiedz się, jak działają, kiedy są stosowane, w jakich wariantach występują oraz na co zwrócić uwagę przy ich doborze i montażu.

Grupa nitonakrętek różnych typów i rozmiarów na białym tle

Czym są nitonakrętki?

Nitonakrętki to elementy złączne, które umożliwiają tworzenie gwintów nośnych w cienkościennych komponentach – takich jak blacha, profile lub obudowy. Kluczowa zaleta: są montowane z jednej strony (na ślepo), co oznacza, że nie jest wymagany dostęp do tylnej strony komponentu.

Typowe zastosowania obejmują:

  • cienką blachę bez wystarczającej głębokości gwintu,
  • profile puste lub zamknięte obudowy,
  • zastosowania, w których wymagane jest późniejsze wkręcanie.

Po dokonaniu montażu dostępny jest w pełni funkcjonalny gwint, w który można dowolnie wkręcać lub wykręcać śruby.

Mężczyzna w okularach i niebieskiej polówce, oglądający nitonakrętkę w nowoczesnym magazynie z regałami w tle

Dlaczego warto stosować nitonakrętki?

W wielu zastosowaniach konwencjonalne połączenia śrubowo-nakrętkowe lub gwintowanie nie mogą być skutecznie zaaplikowane. Nitonakrętki rozwiązują kilka wyzwań jednocześnie:

Dostęp jednostronny

Szczególnie w przypadku profili pustych w środku lub zamkniętych konstrukcji dostępna jest tylko ich przednia strona. Nitonakrętki mogą być bezproblemowo instalowane od jednej strony.

Odpowiednie dla cienkich materiałów

Tam, gdzie grubość materiału jest niewystarczająca dla gwintu nacinanego, nitonakrętka tworzy stabilny gwint przeciwny. Dostępne są również specjalne rozwiązania dla materiałów porowatych i wrażliwych powierzchni w celu ochrony materiału bazowego.

Wysoka niezawodność procesu

W porównaniu do nakrętek wkręcanych, spawanych lub wciskanych, proces montażu nitonakrętek jest prostszy, bardziej powtarzalny i zazwyczaj bardziej opłacalny.

Trwałe, nierozłączne połączenia

Poprzez połączenie kształtowe lub odkształcenie nitonakrętki powstaje mocne i trwałe połączenie, które nie poluzowuje się nawet pod wpływem wstrząsów czy wibracji.

Kombinacje wielu materiałów

W przeciwieństwie do połączeń spawanych, nitonakrętki mogą być stosowane do dowolnej kombinacji materiałów.

Elastyczność montażu i serwisowania

Nitonakrętki są dostępne w wielu wersjach i materiałach. Te o dużym zakresie zacisku zapewniają szczególną elastyczność, co oznacza, że mogą być stosowane w różnych aplikacjach o różnych grubościach materiału.

Montaż nitonakrętek

PS | Blog | Blind Rivet Nuts | Installation Process

Zgoda wymagana przez Youtube

Ten film jest dostarczany przez YouTube i wymaga akceptacji plików cookie marketingowych. Zaakceptuj pliki cookie marketingowe, aby wyświetlić treść.

Jak przebiega proces montażu?

Proces montażu nitonakrętki jest technicznie prosty, ale wymaga precyzji. Oto jego etapy:

  1. Przygotowanie otworu pilotażowego: Otwór jest dziurkowany lub cięty laserem i musi mieścić się w określonych tolerancjach.
  2. Wkręcenie w nitonakrętkę narzędzia montażowego: Narzędzie montażowe zazębia się z gwintem wewnętrznym nitonakrętki.
  3. Wciąganie nakrętki: Nakrętka jest wkładana w otwór, a następnie wciągana osiowo. W tym procesie trzpień odkształca się i tworzy wybrzuszenie po tylnej stronie komponentu.
  4. Połączenie kształtowe w materiale podstawowym: Wybrzuszenie zaciska materiał pomiędzy główką a rozszerzonym odcinkiem – gwint jest zabezpieczony i nośny.

Nowoczesne narzędzia montażowe działają z kontrolą siły lub przemieszczenia, aby zminimalizować odkształcenie materiału i zapewnić powtarzalną jakość złącza.

Różne typy nitonakrętek na białym tle, w tym nitonakrętki z otwartym i zamkniętym końcem, z trzpieniem sześciokątnym, okrągłym i radełkowanym

Jaki rodzaj nitonakrętki do czego?

Wybór odpowiedniej nitonakrętki w dużej mierze zależy od zastosowania. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Geometria trzpienia

  • Trzpień okrągły: Odpowiedni do jednorazowego lub rzadkiego demontażu
  • Trzpień okrągły rowkowany: Rowki na powierzchni zewnętrznej zapewniają mocniejsze zaciśnięcie materiału podstawowego podczas kompresji, co zwiększa odporność na obrót.
  • Trzpień sześciokątny: Oferuje dodatkowe połączenie kształtowe, a tym samym wyższą odporność na obrót, idealny do częstych połączeń śrubowych.

Rząd nitonakrętek o różnych zakresach zacisku, zainstalowanych jedna obok drugiej

Kształt łba

  • Łeb płaski / Łeb kołnierzowy: wyższa wytrzymałość ogólna, w tym na ścinanie
  • Łeb stożkowy: powierzchnia wpuszczana przy ograniczonej przestrzeni montażowej

Zakres zacisku

Nitonakrętki są zaprojektowane dla określonych zakresów grubości materiału, np. 0,5–3 mm, 3–6 mm. Prawidłowa długość jest kluczowa dla bezpiecznego złącza.

Materiał

  • Stal nierdzewna (np. A2, A4), gdy wymagana jest wysoka odporność na korozję
  • Stal z powłoką (np. cynkowo-niklowa) dla ekonomicznych rozwiązań
  • Aluminium do specjalnych zastosowań w konstrukcjach lekkich

Czarno-niebieska ikona przedstawiająca uproszczone rysunki nitonakrętki i dwóch nitów zrywalnych na białym tle

Kup nitonakrętki

Odkryj nasz szeroki wybór nitonakrętek w różnych wariantach i materiałach do kupienia bezpośrednio online.

Przejdź do eShopa

Nośność i wytrzymałość

Nitonakrętki są zazwyczaj projektowane do połączeń śrubowych klasy wytrzymałości 8.8. Dla wyższych wymagań (np. 10.9 lub 12.9) stosowane są specjalne konstrukcje z dłuższym zazębieniem gwintu i dostosowaną geometrią.

Ważne: nie ma jednolitej normy DIN lub ISO dla nitonakrętek. Procedury testowe i wartości charakterystyczne mogą się różnić w zależności od producenta.

Różne typy nitonakrętek Tubtara z uszczelnieniem pod łbem

Uszczelnianie: Nitonakrętki do zastosowań z ochroną IP

Do zastosowań w wilgotnych lub mokrych środowiskach, takich jak na przykład obudowy elektroniczne, dostępne są nitonakrętki uszczelniające. Charakteryzują się one:

  • zamkniętym dnem,
  • zintegrowaną powłoką uszczelniającą pod łbem,
  • określonym procesem montażu.

Umożliwia to osiągnięcie klas ochrony do IP67/IP68, pod warunkiem prawidłowego wykonania otworu pilotażowego i właściwego zamontowania nakrętki.

Typowe zastosowania

Nitonakrętki są obecnie stosowane w wielu branżach, takich jak:

  • Motoryzacja
  • Branża kolejowa i transportowa
  • Budowa maszyn i instalacji
  • Produkcja obudów i elektroniki
  • Zastosowania uziemiające i kontaktowe

Niestandardowe rozwiązania, takie jak te wyposażone w przyłącza do węży, styki uziemiające czy specjalne rodzaje gwintów, można zrealizować nawet w niewielkich ilościach.

Servee Paes, Global Category Manager Rivet Technology

Podsumowanie: Prawidłowe stosowanie nitonakrętek się opłaca

Nitonakrętki to wysokowydajne elementy złączne, które przy prawidłowym zaprojektowaniu umożliwiają niezawodne, trwałe i przyjazne dla serwisu połączenia śrubowe. Kluczowymi czynnikami sukcesu są tu:

  • odpowiednia geometria,
  • właściwy materiał,
  • jasno zdefiniowany proces montażu,
  • odpowiednie narzędzia montażowe,
  • kontrola procesu.

Podchodząc do nitonakrętek holistycznie, od etapu projektowania po montaż, zapewniasz sobie wysoką jakość połączeń, niskie wskaźniki błędów oraz ekonomiczne procesy.

Odpowiednia nitonakrętka do twojej aplikacji

Nasi eksperci chętnie pomogą ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Wyślij nam wiadomość.

Mężczyzna i kobieta trzymający elementy złączne, patrzą na nie i dyskutują.

Skontaktuj się z nami

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.