Wstrząsy występujące rzadziej mogą powodować większe straty i również muszą być na radarze firm. Pandemia COVID przypomina, że wartości odstające mogą być rzadkie – ale są realnymi ryzykami, które firmy muszą uwzględniać przy podejmowaniu decyzji.
Cyfryzacja
Budowa odpornego łańcucha dostaw dzięki inteligentnym rozwiązaniom
Zakłócenia w łańcuchu dostaw stają się coraz powszechniejsze z powodu globalnych pandemii, konfliktów handlowych czy klęsk żywiołowych. Wiele firm ma trudności z nadążaniem. Jak budować odporność łańcucha dostaw w tak trudnych czasach?

Dlaczego odporność łańcucha dostaw jest kluczowa
Pandemia COVID-19 ujawniła, jak kruche mogą być łańcuchy dostaw. Firmy borykały się z opóźnieniami, niedoborami i nieoczekiwanymi kosztami, co uwydatniło potrzebę bardziej efektywnego podejścia do zarządzania łańcuchem dostaw.
Nie były to problemy charakterystyczne tylko dla pandemii. McKinsey identyfikuje cztery rodzaje zakłóceń, na które firmy muszą się teraz przygotować, od wojen handlowych po zdarzenia klimatyczne, globalne pandemie, a nawet cyberataki. Niektóre z nich to rzadkie przypadki, ale wszystkie są realne. Przeciętna firma może teraz spodziewać się poważnego zakłócenia w łańcuchu dostaw co 3,7 roku.
Aby przetrwać i rozwijać się, firmy muszą zaimplementować inteligentne systemy cyfrowe, które zapewniają elastyczność, widoczność i kontrolę.
Jak zbudować bardziej odporny łańcuch dostaw
W dzisiejszym świecie cyfryzacja jest oczywistą odpowiedzią na te wyzwania. Cyfryzacja łańcucha dostaw to coś więcej niż tylko trendujące hasło. Dane wykazały, że digitalizacja łańcuchów dostaw i procesów może generować roczne wzrosty efektywności na poziomie 4,1%, a także zwiększać przychody o 2,6% rocznie (źródło: SupplyChain Magazine).
Jeśli jesteś wciąż na wczesnym etapie swojej cyfryzacji, liczba rozwiązań dostępnych na rynku może być przytłaczająca. Oto kilka kluczowych kwestii do rozważenia podczas analizy potencjalnych systemów i procesów cyfrowych:
1. Kompleksowe repozytorium danych
Będziesz potrzebować systemu, który pozwoli ci pozyskiwać w czasie rzeczywistym oraz integrować dane z wielu źródeł: centrów zarządzania, zakładów produkcyjnych, działów R&D. Skróci to czas spędzany na wyszukiwaniu i kompilowaniu danych przechowywanych w różnych formatach i lokalizacjach, pozostawiając go tym samym więcej na analizę i strategię.
2. Zintegrowana sieć biznesowa
Będziesz potrzebować systemu, który umożliwi dostawcom, partnerom, producentom, dystrybutorom i sprzedawcom detalicznym twojej firmy dostęp do tych istotnych danych w chmurze – w dowolnym czasie i miejscu. Umożliwi to wszystkim kluczowym interesariuszom wewnątrz i na zewnątrz twojej organizacji szybszą ocenę opcji strategicznych i podejmowanie decyzji w oparciu o przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.
3. Wprowadzenie „wież kontrolnych"
Będziesz potrzebować systemu, który pozwoli ci zbudować „wieże kontrolne", tj. zespoły, które mają dostęp do wszystkich danych dotyczących wysyłek i zapasów, narzędzi analitycznych potrzebnych do diagnozowania problemów i przeprowadzania scenariuszy testowych oraz uprawnień do rozwiązywania bieżących problemów. Gdy twoje wieże kontrolne otrzymają dostęp do dodatkowych narzędzi sztucznej inteligencji, pozwolą na analizę przychodzących danych, wyróżnienie krytycznych zmiennych łańcucha dostaw oraz przypisanie niezbędnych rozwiązań potrzebnych do zapobiegania lub łagodzenia przestojów.
Ostatecznie będziesz potrzebować kompleksowego rozwiązania zapewniającego pełną widoczność danych niezbędną dla elastycznego i wydajnego łańcucha dostaw.

Przykład inteligentnego systemu zarządzania zapasami wzmacniającego odporność łańcuch dostaw
Nasze rozwiązanie Smart Factory Logistics pomaga firmom w efektywnym zarządzaniu zapasami – poprawia widoczność łańcucha dostaw i redukuje nieefektywności, koncentrując się na automatyzacji i śledzeniu danych w czasie rzeczywistym. Rezultatem są bardziej elastyczne i opłacalne operacje, mniej narażone na zakłócenia. Oto, jak to działa:
- Konfiguracja systemu: Inteligentne systemy i czujniki są instalowane w twoich zakładach produkcyjnych, aby w czasie rzeczywistym monitorować poziom zapasów i ich zużycie.
- Bezproblemowe zarządzanie zamówieniami: System automatycznie prognozuje zapotrzebowanie, składa zamówienia uzupełniające i zapewnia uzupełnianie braków na czas, minimalizując ryzyko ludzkich błędów i interwencji.
- Skonsolidowana dostawa: Konsolidujemy zamówienia, aby zmniejszyć twoje koszty transportu i ślad węglowy.
- Uzupełnianie w miejscu użytkowania: Części są dostarczane bezpośrednio do miejsca, w którym są potrzebne na twojej hali produkcyjnej – oszczędzając czas, przestrzeń i wysiłek związany z obsługą.
Korzyści z cyfryzacji łańcucha dostaw
Ta kompleksowa usługa usprawnia operacje i stawia zwinność na czele procesu produkcyjnego. Firmy korzystające z Smart Factory Logistics doświadczają:
- Do 60% redukcji kosztów obsługi zapasów
- 70% poprawy dokładności danych dotyczących zapasów
- 50% redukcji czasu poświęconego na wydawanie materiałów
- Większej widoczności przepływu materiałów i sygnałów popytu
W ten sposób jesteś lepiej przygotowany na wszelkie przyszłe zakłócenia. Wgląd w dane w czasie rzeczywistym pozwala ci zawsze być na bieżąco z łańcuchem dostaw. Możesz reagować szybciej i tym samym minimalizować negatywne skutki, gdy zidentyfikujesz potencjalne problemy.

Uzyskaj więcej informacji
Odporność łańcucha dostaw White Paper
Nie czekaj na kolejne zakłócenia! Zacznij budować inteligentniejszy i bardziej odporny łańcuch dostaw już dziś. Pobierz nasz bezpłatny raport, aby rozpocząć.
Pobierz terazCzytaj dalej
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Jak zoptymalizować zarządzanie częściami typu C
Wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu częściami C na produkcji oraz jak wykorzystać metodę optymalizacji Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO), aby usprawnić łańcuch dostaw i obniżyć koszty.

Wejdź na bloga
Blog Bossard
Przeczytaj więcej interesujących artykułów o zarządzaniu łańcuchem dostaw, elementach złącznych i innych istotnych kwestiach dotyczących nowoczesnej produkcji.