Branża w centrum uwagi

Projektowanie z myślą o bezpieczeństwie. Jak roboty współpracujące zmieniają standardy montażu

Roboty współpracujące (coboty) zrewolucjonizowały produkcję. W przeciwieństwie do samodzielnych robotów za ogrodzeniami, dzielą przestrzeń z ludźmi. Zaprojektowano je do współpracy, nie izolacji. To ważny krok na drodze transformacji nowoczesnych fabryk.

Ramię robotyczne podczas pracy

Masz pytania dotyczące naszych usług?

Wyzwanie budowania bezpiecznej współpracy

W produkcji cobotów precyzja to nie tylko kwestia wydajności. To kwestia zaufania. Element złączny, który z czasem poluzuje się choćby odrobinę, może naruszyć normy bezpieczeństwa, dokładność ustawień czy sprawne sterowanie ruchem. Rolą inżynierów jest zapewnienie komponentów, z których każdy wytrzyma wibracje, wahania temperatury oraz stałe obciążenia mechaniczne, będąc jednocześnie łatwym w montażu i serwisowaniu.

Ramię robotyczne na rozmytym tle, obrabiające obracającą się metalową część

Tradycyjne elementy złączne często nie zapewniają tej równowagi. Mogą być trudne w demontażu, podatne na zatarcia przy nadmiernym dokręcaniu, wymagające dodatkowych elementów zabezpieczających czy klejów. W rezultacie wydłuża to proces montażu, powoduje niespójność kontroli momentu obrotowego oraz niepotrzebną złożoność cykli konserwacyjnych.

Coboty działają w unikalnym środowisku, które łączy wysoką precyzję z bezpośrednią interakcją z człowiekiem. Oznacza to, że elementy złączne muszą robić więcej niż tylko łączyć części: zapewniać długoterminową integralność mechaniczną, utrzymywać zgodność z normami bezpieczeństwa oraz umożliwiać szybki dostęp do inspekcji lub modernizacji.

Trzy srebrne śruby ecosyn na białym tle, pokazane z różnych perspektyw

Inteligentniejszy montaż dzięki sprawdzonym rozwiązaniom

Dzięki naszej gamie wielofunkcyjnych elementów złącznych odpowiadamy na te specyficzne potrzeby. Serie ecosyn®fix i ecosyn®grip zapewniają wysoką siłę docisku i doskonałą odporność na wibracje, umożliwiając stałą wytrzymałość złącza przy powtarzających się cyklach obciążenia. Ich konstrukcja upraszcza również sam montaż, redukując liczbę pojedynczych komponentów i skracając czas operacji.

Podkładki zabezpieczające z żeberkami i śruby samoformujące gwint dodatkowo podnoszą poziom niezawodności. Zapobiegają poluzowywaniu złącza bez uszkadzania wrażliwych powierzchni, co czyni je idealnymi do materiałów powlekanych lub lekkich. Wspólnie rozwiązania te tworzą ekosystem złączy, który wspiera zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.

W robotyce współpracującej bezpieczeństwo to nie dodatek – jest wbudowane w każdy styk, element złączny i decyzję montażową. Gdy ludzie i roboty pracują razem, trwałość złącza jest fundamentem zaufania, precyzji i zgodności.

Peter Witzke, VP Engineering, Bossard Group

Ludzie wokół stołu omawiający rysunek techniczny w biurze o industrialnym wystroju

Nie tylko komponenty: Inżynierska ekspertyza

Dlaczego same komponenty nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa? Bo tym, co stanowi tu różnicę jest zintegrowane podejście inżynierskie. Dzięki usługom Assembly Technology Expert, Bossard wspiera producentów od etapu koncepcji aż do końcowej walidacji.

Dzięki narzędziom takim jak Expert Walk i Expert Test Services, inżynierowie uzyskują dostęp do audytów na miejscu, testów momentu obrotowego i wibracji oraz zaleceń optymalizacyjnych. Takie podejście gwarantuje, że każdy element złączny używany w konstrukcji cobota spełnia wymagania mechaniczne i bezpieczeństwa przed pełnoskalową produkcją.

Białe ramię robotyczne z niebieskimi akcentami współpracujące z wózkiem samojezdnym

Przykład zastosowania: Universal Robots

Nasza współpraca z Universal Robots ilustruje wartość łączenia wysokiej jakości komponentów ze wsparciem technicznym. Kiedy Universal Robots potrzebowało bardziej spójnego procesu montażu dla swoich kompaktowych ramion robotycznych, pomogliśmy im przejść na śruby z powłoką, które wyeliminowały ręczne klejenie. Ulepszenie doprowadziło do szybszego montażu, zmniejszonej zmienności i stabilnej wydajności momentu obrotowego, co jest niezbędne w utrzymaniu certyfikacji bezpieczeństwa.

Wiele części montowano ręcznie, co utrudniało zachowanie stałej jakości. Wspólnie z firmą Bossard wprowadziliśmy śruby z powłoką, eliminując ręczne klejenie. Efekt: niezawodna, powtarzalna jakość, niezależnie od operatora montażu.

Anders Lassen, Production Technology Manager, Universal Robots

Warto zapamiętać

W miarę jak roboty stają się bardziej współpracujące, margines bezpieczeństwa wbudowany w każde połączenie staje się fundamentem zaufania między człowiekiem a maszyną. Ewolucja technologii montażu jest sercem tego postępu.

Dzięki zaawansowanym usługom inżynieryjnym i precyzyjnym elementom złącznym Bossard pomaga producentom cobotów projektować zarówno pod kątem wydajności, jak i spokoju ducha. Gdy bezpieczeństwo i szybkość muszą współistnieć, wszystko zaczyna się od właściwej strategii montażu.

Ikona przedstawiająca ramię robota w kolorze czarnym i niebieskim

Elementy złączne dla przemysłu robotycznego

Poznaj specyficzne rozwiązania montażowe dedykowane do produkcji robotów, w tym robotów współpracujących i robotów przemysłowych.

Dowiedz się więcej