Kup śruby samogwintujące do plastiku online
Przeglądaj nasz asortyment śrub do bezpośredniego montażu do plastiku i zamów swoje elementy złączne online już teraz.
Przejdź do eShopElementy złączne
Dowiedz się, co należy wziąć pod uwagę przy używaniu śrub samogwintujących w materiałach plastikowych.

Wkręty samogwintujące mogą tworzyć własne gwinty podczas wkręcania w materiał bazowy. W przypadku plastiku wymaga to specjalnie zaprojektowanego profilu gwintu. Wkręty samogwintujące używane z metalem, na przykład, mogą powodować naprężenia resztkowe w plastiku, które mogą osłabić integralność strukturalną montażu. Można tego uniknąć, stosując wkręty samogwintujące specjalnie przeznaczone do zastosowań z tworzywami sztucznymi. Dają one również większą elastyczność i umożliwiają szybki montaż komponentów z mniejszą liczbą elementów złącznych.
Przeglądaj nasz asortyment śrub do bezpośredniego montażu do plastiku i zamów swoje elementy złączne online już teraz.
Przejdź do eShopPodczas wyboru wkrętów samogwintujących pierwszym krokiem jest decyzja, jaki typ najlepiej pasuje do konkretnego zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, wkręty samogwintujące do plastiku dzielą się na dwie kategorie: formujące gwint i tnące gwint.
Aby wybrać odpowiednią kategorię wkrętów, ważne jest zrozumienie rodzaju plastiku, w który będą wkręcane: termoplastyczny czy termoutwardzalny.
Wkręty formujące gwint zazwyczaj najlepiej sprawdzają się w materiałach termoplastycznych. Nie generują odpadów, ponieważ plastik, który jest przemieszczany w celu utworzenia gwintu, wraca do korzenia gwintu, co skutkuje bardzo pewnym dopasowaniem.
Na przykład, ecosyn® plast to doskonała opcja dla wkrętów formujących gwint do plastiku. Te wkręty są zaprojektowane tak, aby łatwo penetrować materiał bez powodowania naprężeń. Inne zalety wkrętów ecosyn® plast to:
Wkręty tnące gwint są przeznaczone do materiałów termoutwardzalnych. Te wkręty usuwają materiał, ponieważ mają krawędzie tnące. Wkręty tnące gwint mają mniejszy kąt nachylenia, aby zmniejszyć moment instalacyjny przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni, co skutkuje większą siłą wyciągania.
Masz pytania o śruby samogwintujące lub potrzebujesz pomocy w doborze? Skontaktuj się z nami. Nasi eksperci oferują doradztwo techniczne i testy w naszym Centrum Jakości Bossard.