Zarządzanie łańcuchem dostaw

Jak sprostać wyzwaniom kadrowym i niedoborom pracowników na produkcji

Niedobory pracowników fizycznych powodują wzrost kosztów produkcji na całym świecie. Jak firmy mogą poradzić sobie z tym wyzwaniem? Odkryj rozwiązanie, które zmniejsza zależność od pracowników, jednocześnie zwiększając efektywność i wydajność.

Miniaturowe figurki pracowników z narzędziami pracy na pastelowo-niebieskim tle

Porozmawiaj z ekspertem

Niedobory pracownicze stały się istotnym problemem dla producentów na całym świecie. Pandemia COVID-19 nie tylko przyspieszyła trendy, które już wcześniej były zauważalne, ale jeszcze je zintensyfikowała. Starzejąca się siła robocza, zmiany zachowań pracowniczych, rosnące wymagania płacowe to istotne wyzwania kadrowe, przed którymi stają dzisiaj firmy. Są one przyczyną rosnących kosztów, jakie ponoszą przedsiębiorstwa, aby przyciągnąć i utrzymać talenty.

Mając na uwadze te wyzwania, przedsiębiorstwa we wszystkich branżach muszą przemyśleć sposób zarządzania swoimi operacjami bez zwiększania potencjalnych kosztów zewnętrznych w razie niedoborów siły roboczej. Przyjrzyjmy się jednemu praktycznemu rozwiązaniu, mającemu na celu złagodzenie tych problemów - systemowi, który cyfryzuje łańcuch dostaw, automatyzuje proces zamawiania części typu B i C, a tym samym znacząco redukuje nakład pracy działów zakupów i logistyki.

Wiele kartonowych pudełek rozrzuconych na i wokół czarnego wózka ręcznego na białym tle

Dlaczego niedobory siły roboczej na produkcji zwiększają jej koszty

To oczywiste, że bez pracowników nie można wytwarzać produktów. Jednak wpływ niedoborów siły roboczej to coś więcej niż tylko opóźnienia produkcyjne. Braki kadrowe niosą ze sobą całą gamę konsekwencji finansowych, w tym:

  • Wyższe wynagrodzenia: Przy mniejszej liczbie dostępnych pracowników firmy muszą oferować wyższe pensje i lepsze świadczenia, aby przyciągnąć najlepsze talenty.
  • Niższa produktywność: Niedostatecznie obsadzona załoga może spowolnić cykle produkcyjne i powodować nieefektywność.
  • Koszty szkoleń: Wysoka rotacja oznacza, że firmy muszą stale inwestować w szkolenie nowych pracowników.
  • Opóźnienia w łańcuchu dostaw: Niedobory siły roboczej utrudniają efektywne zarządzanie zaopatrzeniem i zapasami, prowadząc do marnowania czasu i zasobów.

Jak inteligentne rozwiązanie logistyczne może pomóc w redukcji tych kosztów

Inteligentne rozwiązanie do zarządzania zapasami części C może pomóc w redukcji kosztów wywołanych niedoborami siły roboczej, a tym samym poprawić pozycję finansową w dłuższej perspektywie. Nasza usługa Smart Factory Logistics jest właśnie takim systemem. Zapewnia zautomatyzowane, skalowalne podejście do obsługi operacji w łańcuchu dostaw, co oznacza mniejszą zależność od siły roboczej. Oto, jak może pomóc:

  • Precyzyjnie śledzi poziomy zapasów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Pozwala to uzyskać pełną przejrzystość przepływu komponentów w każdym punkcie zużycia.
  • Zapewnia bezproblemowe zarządzanie popytem. Inteligentne systemy Smart Factory Logistics automatyzują proces zamawiania – od wywołania zamówienia, gdy tylko zostanie osiągnięte zdefiniowane minimum, po uzupełnienie w punkcie zużycia.
  • Konsoliduje zamówienia w jak najmniejszą liczbę dostaw, aby zminimalizować liczbę operacji i ślad węglowy.
  • Zapewnia uzupełnianie w punkcie zużycia, do którego bezpośrednio dostarczane są materiały.

Potwierdzona produktywność. 4 fakty o naszych usługach logistycznych

Fakt 1

Do 60%

efektywniejsza kontrola przepływu materiałów na produkcji

Fakt 1

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie, od automatycznego wykrywania zapotrzebowania i bezproblemowego zarządzania zamówieniami, poprzez konsolidację dostaw części B i C, aż po uzupełnianie zapasów na stanowiskach pracy.

Fakt 2

Do 45%

wyższa wydajność produkcji

Fakt 2

Usprawniamy łańcuch dostaw twoich części B i C na całej jego długości, od dostaw do magazynu po uzupełnianie punktów zużycia. Poprawia to przepustowość, zapewniając płynną i niezakłócaną przestojami produkcję.

Fakt 3

Do 25%

oszczędności kosztów w intralogistyce

Fakt 3

Zwiększamy wydajność dzięki zautomatyzowanemu zamawianiu, bezbłędnemu kompletowaniu, terminowemu uzupełnianiu oraz cyfrowemu zarządzaniu przepływem materiałów na hali produkcyjnej.

Fakt 4

100%

elastyczności dla twojej produkcji

Fakt 4

Nasze systemy Smart Factory Logistics są zaprojektowane tak, aby pasowały do różnych środowisk produkcyjnych i dowolnych konfiguracji produkcji.

Pozostań konkurencyjny pomimo wyzwań kadrowych

Problem niedoborów siły roboczej nie zniknie w najbliższym czasie, dlatego producenci muszą znaleźć zrównoważone rozwiązania, aby wyprzedzić konkurencję. Nasza usługa Smart Factory Logistics nie tylko pomaga wypełnić luki kadrowe – sprawia, że całość operacji staje się szczuplejsza, inteligentniejsza i bardziej efektywna w dłuższej perspektywie. Jeśli twoja firma szuka sposobów na redukcję niepotrzebnych kosztów i poprawę efektywności, to rozwiązanie może być kluczowym czynnikiem długoterminowego sukcesu.

Wiele kartonowych pudełek rozrzuconych na i wokół czarnego wózka ręcznego na białym tle

Białe Księgi

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasza Biała Księga "Jak przezwyciężyć problemy z niedoborem pracowników na hali produkcyjnej" zgłębia temat. Pobierz, aby bezpłatnie skorzystać z naszego doświadczenia.

Pobierz teraz