Elementy złączne o szczególnie wysokich wymaganiach jakościowych
Jakie produkty dostarczył Bossard w ramach współpracy z Beyond Gravity i jak zostały one wykorzystane?
Jürgen Eixler: "Dostarczamy ponad milion części do Beyond Gravity i wspieramy rozwój projektów naszymi systemami logistycznymi i usługami inżynieryjnymi. Bossard nie dostarcza tylko standardowych części, takich jak śruby, nakrętki i różne materiały, ale także wiele artykułów na zamówienie, które są specjalnie produkowane dla Beyond Gravity.
To w większości odbywa się we współpracy z Beyond Gravity, który przesyła nam projekt określonej części, a my dążymy do optymalizacji tej części z producentem. W końcu nasz klient otrzymuje część, której szuka, dzięki naszym wysokim wymaganiom jakościowym. Każdy produkt jest ważny w projektach Beyond Gravity, ponieważ każdy element musi spełniać określone wymagania, aby odegrać swoją rolę w sukcesie każdej misji.
Jednym z takich produktów są specjalne kołki – kołki blokujące kulki – które są używane we wszystkich osłonach ładunku dla lotów Ariane. Te kołki są specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić oderwanie się kapsuły ochronnej od satelity, gdy rakieta osiągnie zewnętrzną atmosferę. Ten proces jest bardzo ważny, ponieważ zapewnia, że satelita pozostaje nienaruszony podczas procesu startu, a następnie pozwala na otwarcie się osłony ochronnej i rozpoczęcie misji przez satelitę."
Redukcja wagi jest głównym wyzwaniem przy podróży w kosmos
Jakie były wyzwania przy projektowaniu elementów złącznych dla Beyond Gravity?
Jürgen Eixler: "Podczas podróży w kosmos jednym z głównych celów jest redukcja wagi, ponieważ każdy ładunek kosztuje dużo energii. Zawsze trzeba starać się zredukować wagę ładunku do minimum. Aby to osiągnąć, zaczynamy od źródeł surowców, upewniając się, że wszystkie materiały, których używamy, są bardzo wysokiej jakości. Zawsze sprawdzamy również certyfikaty producenta, ponieważ istnieje tylko niewielka grupa producentów, od których pozyskujemy części do zastosowań lotniczych."
Jak Bossard może pomóc firmie w stawianiu czoła tym wyzwaniom?
Jürgen Eixler: "Dla Beyond Gravity oferujemy wiele testów tarcia. Robimy to, ponieważ dla projektów Ariane pracujemy z tytanem, który w porównaniu do innych materiałów, takich jak stal, jest bardzo lekkim metalem i dlatego idealnym do wielu zastosowań. Dla tytanu używamy specjalnych powłok, aby chronić przed korozją i zacieraniem. Jednak istnieje ograniczona wiedza na temat tego, jak ta powłoka i materiał działają, ponieważ w przeciwieństwie do normalnych śrub ocynkowanych, na przykład, które są używane w wielu branżach, takich jak kolej, tytan nie jest powszechnie używanym metalem, więc testy, które przeprowadzamy, są niezwykle ważne.
Kiedy dokręcamy śrubę z podkładką i nakrętką, musimy wiedzieć, które punkty kontaktowe generują największe tarcie. Przeprowadzamy testy tarcia, aby podczas aplikacji wiedzieć, jaki moment obrotowy zastosować, aby osiągnąć odpowiednie naprężenie wstępne. Jest to bardzo ważny proces, ponieważ tarcie wpływa na około 80% procesu podczas stosowania momentu obrotowego i osiągania naprężenia wstępnego. Dzięki tym rozległym testom tarcia pomagamy Beyond Gravity dotrzeć w kosmos, tak bezpiecznie i lekko, jak to możliwe."
Wszechstronne Wsparcie Inżynieryjne
A co z Design Consulting?
Jürgen Eixler: "Posiadamy również dział inżynieryjny, który pomaga naszym klientom w całym procesie projektowania, aby zoptymalizować produkt i zapewnić jego działanie w danej aplikacji. Oferujemy również usługi testowe, które zapewniają, że części działają pod określonymi obciążeniami. Ponadto, możemy zaoferować usługi edukacyjne, które pomagają nauczyć się, jak prawidłowo montować komponenty, takie jak odpowiedni moment obrotowy do użycia. Ostatnim aspektem jest to, że nadzorujemy cały proces produkcji, więc odwiedzamy zakład produkcyjny, aby zobaczyć, jak montują części, jakich narzędzi używają, i stąd możemy pomóc zoptymalizować te procesy."
Bossard: Silny partner dla przemysłu lotniczego
Jakie korzyści dla użytkownika końcowego wynikają ze współpracy z Bossard?
Jürgen Eixler: "Bossard to 'jedno miejsce na wszystko'. Jeśli wyobrazisz sobie, że idziesz do supermarketu i potrzebujesz różnych rodzajów produktów, idziesz tam i kupujesz wszystko w jednym miejscu. To jest unikalny punkt sprzedaży Bossard, że klienci mogą przyjść do nas i powiedzieć 'Potrzebuję tego typu śruby lub nakrętki', a Bossard znajduje odpowiednie rozwiązanie dla klienta – oszczędzając mu czas i zasoby.
Inną korzyścią jest to, że użytkownik końcowy ma możliwość skorzystania z naszych usług inżynieryjnych, co jest dużą zaletą – ponieważ większość naszych konkurentów nie ma tego typu działu inżynieryjnego. Jesteśmy również bardzo silni w naszych systemach logistycznych. To dzięki tym usługom możemy pomóc naszym klientom znaleźć odpowiednie rozwiązanie i znaleźć najlepsze produkty wysokiej jakości. Dostarczamy nasze produkty do klienta, w odpowiednim czasie i miejscu, więc nigdy nie ma problemu z brakującymi produktami lub opóźnieniami."
Jakie możliwości dla Bossard widzisz w przyszłości?
Jürgen Eixler: "Widzimy ogromny potencjał w sektorze lotniczym i Bossard jest już zdecydowanie kluczowym graczem na tym rynku. W przyszłości chcemy to rozwijać i patrzeć w przyszłość na ekscytujące czasy i rozwijający się rynek. Bossard został również niedawno zlecony dostarczeniem elementów złącznych do osłon ładunku Ariane 6, nowej generacji rakiet nośnych ESA. Firma zamierza nadal odgrywać kluczową rolę w dostarczaniu elementów złącznych nie tylko dla Beyond Gravity, ale dla całego przemysłu lotniczego."