Historie sukcesu

System mocowań odporny na ciepło dla większego bezpieczeństwa tuneli

System mocujący, który wytrzyma pożar w tunelu przy temperaturach 1,200 °C przez ponad sześć godzin? Przeczytaj, jak udało nam się opracować rozwiązanie mocujące dla najwyższych potrzeb bezpieczeństwa, jednocześnie znacznie skracając czas montażu.

Wnętrze tunelu drogowego z kilkoma samochodami w ruchu

Wyzwanie: Większe bezpieczeństwo przy większej wydajności

Bezpieczeństwo tuneli jest globalnym problemem. Jeden z naszych klientów we Francji opracowuje systemy mocowań i dostarcza bezpieczne, ekonomiczne mocowania i łączniki na całym świecie. Celem renowacji tunelu w Paryżu było ulepszenie obecnego systemu mocowań płyt ochronnych przeciwpożarowych.

Otrzymaliśmy zadanie zidentyfikowania rozwiązania montażowego, które może wytrzymać korozję i ekstremalne temperatury w przypadku pożaru w tunelu. Bezpieczeństwo publiczne nie może być zagrożone. Oprócz wymogu bezpieczeństwa, nowe rozwiązanie musiało umożliwiać szybszy, lepszy proces instalacji. Krótko mówiąc, bezpieczeństwo przy większej wydajności.

Element złączny do ekstremalnych warunków

Aby spełnić bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności produktu, zespół inżynierów Bossard opracował rozwiązanie o nazwie ecosyn® MRX. Jest to element złączny wykonany ze specjalnej stali chromowej, hartowanej i odpuszczanej. ecosyn® MRX może wytrzymać co najmniej sześć godzin w ekstremalnych temperaturach do 1 200 °C. Jest to wynik nowego rozwoju technologii materiałowej. Dodatkowo, gwint samowiercący jest zaprojektowany do wiercenia o wysokiej wydajności.

Korzyści dla klienta

  • Test zaliczony, ecosyn® MRX zatwierdzony
  • Nasze śruby Bossard ecosyn® MRX pomyślnie spełniają wszystkie rygorystyczne wymagania, zapewniając wyższe bezpieczeństwo, lepszą odporność na korozję i szybszy montaż.
Ikona inżynierii

Skonsultuj się z naszymi ekspertami inżynieryjnymi

Masz podobne wyzwanie i potrzebujesz wsparcia ekspertów? Nasz zespół inżynierów chętnie pomoże.

Dowiedz się więcej