Historie sukcesu

Szybka i nienaganna instalacja

Firma CZ a.s. szukała lepszego sposobu montażu tabliczek znamionowych na turbosprężarkach. Zaproponowaliśmy rozwiązanie nitowania szybkościowego, które jest bezuszkodzeniowe, szybsze od starej metody i bardziej estetyczne.

Zbliżenie na silnik z turbosprężarką, ukazujące skomplikowane szczegóły i projekt inżynieryjny

Klient: Długoterminowy dostawca motoryzacyjny

CZ a.s. to firma wielobranżowa z ponad 80-letnim doświadczeniem w produkcji inżynieryjnej. Zlokalizowana w Czechach, większość ich produkcji przeznaczona jest dla przemysłu motoryzacyjnego. Jednym z produktów, które wytwarzają, są wysokiej jakości turbosprężarki do zastosowań w silnikach diesla w pojazdach użytkowych.

Produkcję turbosprężarek rozpoczęli na początku lat 80-tych, a CZ a.s. każdego roku rozszerza swoją produkcję oraz działania badawczo-rozwojowe. Ich oferta turbosprężarek obejmuje około dziesięciu rodzin turbosprężarek odpowiednich dla silników o pojemności od 1 litra do 16 litrów. CZ a.s. oferuje kompletny pakiet rozwoju, walidacji i produkcji seryjnej turbosprężarek, aby klient mógł otrzymać je na czas.

Wyzwanie: Znalezienie lepszego rozwiązania mocowania tabliczek znamionowych

Wyzwanie, z którym CZ a.s. zwróciło się do nas o pomoc, dotyczyło mocowania tabliczek znamionowych do obudów sprężarek turbosprężarek. W przeszłości do tego zadania używano wkrętów z napędem młotkowym, jednak w trakcie procesu główki wkrętów często ulegały uszkodzeniu przez młotek.

Wymaganiem klienta było uniknięcie tego problemu i poprawa wyglądu rozwiązania mocowania.

nity przemysłowe

Nasze rozwiązanie: Szybkie i Wizualnie Atrakcyjne

Nasze rozwiązanie dla obecnego problemu: speed rivets. Jak sama nazwa wskazuje, speed rivets są zaprojektowane do prostej i szybkiej instalacji, a proces jest bardzo niezawodny.

Speed rivets są wstępnie załadowane na trzpień, gdzie są wprowadzane do nosa narzędzia nitującego do ciągłego mocowania do 70 nitów na minutę. Narzędzie następnie ciągnie trzpień przez nit, rozszerzając go w otworze. Zapewnia to wysoką zdolność zaciskania i bezpieczne połączenia.

Dodatkowo, speed rivets zapewniają lepszy design wizualny w porównaniu do wcześniej używanych wkrętów młotkowych. Tak więc, speed riveting spełnia oba wymagania, szybki montaż i dobry wygląd elementu złącznego po montażu. Dodatkową korzyścią dla klienta są oczywiście oszczędności kosztów dzięki krótszym czasom montażu.