Historie sukcesu

Śruba na zamówienie do drona

Nasz klient EHang potrzebował elementu złącznego, który łączyłby różne wymagania dla ich drona: musiał być lekki, odporny na wibracje, bezpieczny oraz łatwy w utrzymaniu.

Nowoczesny biało-czarny dron marki EHang

Misja: Przezwyciężanie granic nieba

Pozwolić ludziom latać tak swobodnie jak ptaki – to wizja EHang Intelligent Technology Co. Ltd. Aby urzeczywistnić to marzenie, chińska firma rozwija drony, które mogą być specjalnie używane do bezzałogowego transportu pasażerów.

Drony są profesjonalnie wykorzystywane w wielu dziedzinach. Inteligentne obiekty latające wykonują cenną pracę w obszarze interesu publicznego, takim jak bezpieczeństwo, monitorowanie środowiska, bezpieczeństwo transportu czy szczegółowa kartografia. EHang jest jednym z liderów rynku w zakresie rozwoju i produkcji dronów.

Ambitny cel: transport ludzi za pomocą dronów

EHang dąży do celu, jakim jest transport ludzi za pomocą dronów w niedalekiej przyszłości oraz wykorzystanie lotów bezzałogowych do ratowania ludzi z niebezpiecznych sytuacji. Takie wyjątkowe obszary zastosowań stawiają wysokie wymagania wobec elementów złącznych wewnątrz produktu. Elementy złączne na dronach muszą być lekkie, nie mogą się luzować z powodu wibracji lub innych wpływów środowiskowych, a także muszą być produkowane i montowane efektywnie.

Dostosowany element złączny do specjalnych wymagań

Aby sprostać tym wymagającym potrzebom, zespół inżynierów Bossard w Chinach wspiera EHang w opracowywaniu dostosowanego elementu złącznego do mocowania kamery drona Falcon-B. Ponieważ jednostka kamery musi być bezpiecznie utrzymywana na miejscu podczas użytkowania, a jednocześnie łatwa do demontażu w celu konserwacji, zdolność do montażu i demontażu była szczególnym punktem uwagi podczas rozwoju. Ponadto EHang pragnął uproszczenia projektu.


specjalna śruba może być zamocowana bez narzędzi

Płynna realizacja projektu

Bossard przedstawił wstępny projekt dostosowanej części już po tygodniu. Dwa tygodnie później wyprodukowano pierwsze próbki. Wspólnie z klientem przeanalizowaliśmy i zoptymalizowaliśmy proces montażu i instalacji, a po trzech dodatkowych miesiącach testów nowy element złączny został zaakceptowany wraz z rysunkami technicznymi i raportami z testów i został dopuszczony do produkcji.

Dopasowana nowość rynkowa

Nowa specjalna śruba do mocowania kamery Falcon-B może być zamocowana bez użycia narzędzi. Dołączony przewodnik pomaga zapewnić, że śruba nie może się przekręcić ani nie może być wkręcona zbyt nisko. Dodatkowo, chropowata powierzchnia i zatrzask zapewniają precyzyjne i bezpieczne połączenie. Śruba nie może się zgubić, nawet jeśli się poluzuje.

Do prac konserwacyjnych połączenie można łatwo poluzować i ponownie dokręcić za pomocą śrubokręta krzyżakowego lub płaskiego. Rezultatem jest znacznie skrócony czas montażu przy maksymalnej niezawodności. Co więcej, nowo opracowane rozwiązanie połączeniowe może być również stosowane w innych liniach produktów EHang.