Obejrzyj, jak nasze usługi inżynieryjne wspierają motocykle Voge firmy Loncin – od rozwoju i projektowania po proces montażu.
Historie sukcesu
Poznaj naszą współpracę z Loncin Motorcycle przy serii VOGE Promise – wspieramy R&D, testowanie rozwiązań montażowych i optymalizację procesu, co przyspiesza wejście na rynek, usprawnia produkcję i zwiększa jakość oraz niezawodność.

Obejrzyj, jak nasze usługi inżynieryjne wspierają motocykle Voge firmy Loncin – od rozwoju i projektowania po proces montażu.

Loncin Motorcycle z siedzibą w Chongqing w Chinach zrealizował swoje marzenie o tworzeniu precyzyjnie wykonanych motocykli dzięki pomocy Bossard. Seria VOGE Promise jest świadectwem zaangażowania Loncin w jakość i dbałość o szczegóły, nawet w przypadku najmniejszych elementów złącznych. Jako wiodąca krajowa marka motocyklowa w dziedzinie motocykli o dużej pojemności, sprzedaż motocykli i silników Loncin plasuje się w czołówce branży, z obecnością w ponad 80 krajach i strategicznym partnerstwem z BMW.
W miarę jak rośnie popularność motocykli, wzrasta zapotrzebowanie na motocykle o dużej pojemności, co stawia nowe wyzwania w zakresie wyglądu, jakości produktu i ogólnej wydajności. Aby utrzymać swoją reputację precyzyjnego rzemiosła, Loncin narzuca ścisłą kontrolę nad szczegółami produktów i ma wysokie wymagania dotyczące jakości swoich połączeń złącznych.
Bossard odgrywa integralną rolę w badaniach i rozwoju motocykli Loncin, wspierając inżynierów w wyborze odpowiednich rozwiązań montażowych w fazie prototypu. Obejmuje to potwierdzenie funkcjonalności i bezpieczeństwa elementów złącznych w laboratorium posiadającym certyfikat ISO 17025, takim jak przeprowadzanie corocznych testów współczynnika tarcia elementów złącznych w celu zapewnienia spójności i niezawodności połączeń montażowych motocykli, co pozwala utrzymać stabilne standardy jakości.