Historie sukcesu

Śruby zabezpieczające przed poluzowaniem dla bezpieczeństwa kierownicy roweru

W branży produkcji rowerów trwałość kierownic jest kluczowa. Śruby Bossard ecosyn® grip, testowane w rygorystycznych warunkach dynamicznych, oferują producentom niezawodne rozwiązanie, zwiększające bezpieczeństwo i trwałość produktu.

Śruba do roweru zabezpieczająca przed poluzowaniem ecosyn®-Grip R

Wyzwanie Klienta: Śruby nie spełniające wymagań

Kierownice rowerowe muszą przechodzić rygorystyczne testy wytrzymałości, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. W przypadku naszego Klienta śruby pierwotnie używane do mocowania kierownicy, nie przeszły testów potwierdzających wysokie standardy branży.

Próbując znaleźć powód pękania śrub, Klient samodzielnie przeanalizował ich właściwości mechaniczne i materiały. Wyniki pokazały, że spełniały one ogólne wymagania dla elementów złącznych o wysokiej wytrzymałości. Było to zaskakującym odkryciem dla Klienta, gdyż nadal nie mógł on zidentyfikować przyczyny problemu, a jego dotychczasowy dostawca nie potrafił zapewnić skutecznego rozwiązania.

Nasze rozwiązanie: Badanie problemów i ich eliminacja

Po wnikliwej obserwacji powierzchni złamania, nasi inżynierowie odkryli wyraźne ślady zmęczeniowego uszkodzenia śrub. Orzekli, że pękły one dopiero po przejściu testów dynamicznych, a nie bezpośrednio po zamocowaniu. Dlatego doszliśmy do wniosku, że problem prawdopodobnie wynikał z niewystarczającej wytrzymałości zmęczeniowej śrub. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w aplikacji elementów złącznych, nasi inżynierowie zaproponowali kilka środków zaradczych, w tym:

  • zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej,
  • redukcję efektów koncentracji naprężeń,
  • zwiększenie efektów zabezpieczających przed luzowaniem,
  • usprawnienie procesu montażu.

Aby zweryfikować wydajność nowo zaprojektowanych śrub w danej aplikacji, specjalnie zleciliśmy uznanemu w branży laboratorium pomiarowemu SGS przeprowadzenie testów dynamicznych. Wyniki potwierdziły, że nasze śruby ecosyn® grip przeszły rygorystyczny dynamiczny test zgodny z normą BS EN 14766, co w pełni odpowiada na wyzwanie klienta.

Symboliczna ikona śruby gwintowanej

Kup śruby ecosyn® grip

Interesują cię też inne rozwiązania z naszego portfolio elementów złącznych? Znajdź więcej danych produktowych i kup śruby online bezpośrednio w Bossard eShop.

Przejdź do eShopa

Korzyści dla Klienta: Rozwiązanie problemu i oszczędność kosztów montażu

Dzięki pomocy zespołu inżynierskiego Bossard, Klient skutecznie rozwiązał problem wynikający z niskiej odporności na zmęczenie swoich oryginalnych śrub o wysokiej wytrzymałości. Po zamienieniu ich na zaprojektowane przez Bossard śruby ecosyn® grip, produkt Klienta mógł wreszcie przejść dynamiczne testy trwałości, wejść na rynek płynnie i być sprzedawany globalnie, z oczekiwaną wartością produkcji sięgającą dziesiątek milionów.

Ponadto, nasz uproszczony projekt zamienił oryginalną dwuczęściową śrubę montażową na pojedynczą śrubę zabezpieczającą przed luzowaniem. Pozwoliło to na zredukowanie czasu i kosztów montażu o 20-30%, obniżając całkowity koszt posiadania (TCO) elementów złącznych.

Skorzystaj z naszej wiedzy

Skontaktuj się z naszym zespołem inżynierskim, aby porozmawiać o strategii montażu dostosowanej do Twoich potrzeb.

Mężczyzna i kobieta siedzą przy biurowym stole

Porozmawiaj z naszym specjalistą

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.