Bardziej elastyczna koncepcja zapewniająca wysoką jakość montażu.
Wiodący szwajcarski producent sprzętu do analizy chemicznej przetestował naszą technologię Smart Factory Assembly. W rezultacie zwiększyli szybkość, wydajność i elastyczność swojej linii montażowej.
Wyzwanie: Duża różnorodność produktów, brak instrukcji pracy
Produkcja naszego klientama dużą różnorodność produktów (ponad 100 różnych wariantów),a wiele z nich jest produkowanych w „małych partiach.” Ta sytuacja stawia przed klientem szereg wyzwań:
Istnieje ograniczona możliwość inwestowania w dodatkowe stanowiska pracy z powodu ograniczonej przestrzeni w hali produkcyjnej; przezbrojenia muszą być dokonywane bardzo szybko, aby efektywnie i ekonomicznie montować różne warianty produktów.
Instrukcje pracy w formie papierowej są dostępne tylko dla produktów o pewnym poziomie złożoności; pozostałe produkty są montowane przy pomocy rysunków technicznych.
Ze względu na złożone procesy, rozbudowane kontrole jakości muszą być przeprowadzane, aby zapewnić osiągnięcie wymaganej jakości.
Rozbudowane „procesy wdrażania” są konieczne dla nowych pracowników, zanim monterzy będą mogli pracować samodzielnie.
Dużo wysiłku wkłada się w ręczną dokumentację w celu zapewnienia pełnej śledzenia produktów.
Nasze rozwiązanie na hali produkcyjnej
Korzystając z 10 standaryzowanych stanowisk Smart Factory Assembly, nasz klient był w stanie zmniejszyć koszty czasu ustawiania o szacunkowo 50%. To skutkowało bardziej efektywnym wykorzystaniem przestrzeni produkcyjnej.
Dodatkowo, cyfrowe instrukcje pracy mogą być łatwo tworzone za pomocą schematów blokowych lub wizualizacji, niezależnie od złożoności produktu. Interaktywne instrukcje krok po kroku pomagają zapobiegać i, w razie potrzeby, korygować błędy podczas montażu.
W rezultacie zmniejszono ilość poprawek. Nasze rozwiązanie umożliwia nowym pracownikom natychmiastowe rozpoczęcie montażu, bez potrzeby długotrwałego szkolenia.
Rezultat: Większa elastyczność i spójna jakość produktu
Nowy system Smart Factory Assembly umożliwia naszemu klientowi osiągnięcie następujących wyników:
Maksymalna elastyczność w miejscu pracy: szybka adaptacja do zmieniających się wymagań produkcyjnych, bez utraty jakości i efektywności
Maksymalna standaryzacja w miejscu pracy: zapewnienie spójnej jakości produktu i zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów lub wad w procesie produkcyjnym
Możliwość produkcji szerokiej gamy produktów: dzięki wszechstronnej i modułowej konstrukcji stanowisk, można sprostać różnym wymaganiom produkcyjnym
Małoseryjne stanowiska produkcyjne w rzędzie: zapewniają większą elastyczność dla ich operacji produkcyjnych
Smart Factory Assembly
Przyspiesz cyfryzację produkcji dzięki naszemu rozwiązaniu Smart Factory Assembly. Skorzystaj z naszego doświadczenia i odkryj nowy, pragmatyczny sposób wejścia w przyszłość produkcji.