Broszury tematyczne Przegląd rozwiązań produktowych Kompleksowy przegląd naszych rozwiązań produktowych dla różnych branż
62.5 MB | pdf Narzędzia instalacyjne Przegląd narzędzi instalacyjnych do technologii nitowania, technologii wciskania, wkładek gwintowanych i elementów elektrotechnicznych.
2.6 MB | pdf Części specjalne Poznaj potencjał niestandardowych elementów złącznych Bossard, oferowanych na specjalne zamówienie.
1.8 MB | pdf Selekcja Bossard Starannie dobrana kombinacja wielofunkcyjnych elementów złącznych – ich ekskluzywność, a jednocześnie stała dostępność czynią je wyjątkowymi.
3.2 MB | pdf Powłoki klejowe Istotne informacje o powłokach klejowych: właściwości, szczegóły techniczne, funkcjonalność.
2.4 MB | pdf Powłoki niereaktywne Dowiedz się więcej o różnych rodzajach powłok blokujących gwinty i uszczelniających, ich właściwościach, zastosowaniach, zaletach.
630.2 KB | pdf Wielofunkcyjne elementy złączne Przegląd wielofunkcyjnych elementów złącznych i ich rola w zapobieganiu luzowaniu.
373.3 KB | pdf Napęd sześciokątny Torx Techniczne zalety i korzyści ekonomiczne ze stosowania śrub z napędem sześciokątnym.
1.3 MB | pdf Poziomy jakości Bossard Jakość jest jednym z kluczowych wyznaczników sukcesu w tworzeniu doskonałego produktu. Dowiedz się, jak definiujemy ją w Bossard.
884.9 KB | pdf
Śruby do bezpośredniego montażu Wkręt samogwintujący Delta PT® Pobierz więcej informacji o wkręcie samogwintującym Delta PT® dedykowanym do zastosowań w termoplastach.
962.3 KB | pdf Śruby DIN 7500 Pobierz więcej informacji o systemie formowania gwintów DIN 7500 trilobular.
3.4 MB | pdf ecosyn® IMX Pobierz więcej informacji o śrubie formującej gwint ecosyn® IMX i jej zaletach.
687.4 KB | pdf Broszura ecosyn® plast Pobierz informacje i szczegóły techniczne dotyczące śruby ecosyn® plast dedykowanej do termoplastów.
1.9 MB | pdf SHEETtracs® do cienkich blach SHEETtracs® to śruba formująca gwint do niezawodnego montażu cienkich blach z otworem wstępnym.
2.2 MB | pdf Śruby samogwintujące Dowiedz się więcej o śrubach samogwintujących od Bossard, zapewniających bezpośrednie wkręcanie w jednym kroku.
384.4 KB | pdf
Elementy zabezpieczające przed luzowaniem i utratą elementu ecosyn® SEF Dowiedz się więcej o naszej wyjątkowej kombinacji śruby z nakrętką i podkładką, tworzącej bezpieczne połączenia mechaniczne.
754 KB | pdf ecosyn® fix Śruby ecosyn® fix redukują czas i koszty montażu oraz zapewniają niezawodność aplikacji.
465 KB | pdf ecosyn® Grip Zabezpieczenie przed luzowaniem przy pełnej nośności – pobierz naszą broszurę o ecosyn® grip.
6.6 MB | pdf Nord-Lock® Pobierz naszą broszurę, aby uzyskać więcej informacji i szczegóły techniczne dotyczące podkładek Nord-Lock®.
713.9 KB | pdf Wkładki samozabezpieczające Pobierz więcej informacji i szczegóły techniczne dotyczące wkładek z zamkiem.
421.6 KB | pdf
Elementy złączne wciskane Katalog elementów złącznych PEM® Znajdziesz tu informacje produktowe i szczegóły techniczne dotyczące elementów złącznych wciskanych PEM®.
4.1 MB | pdf Prasy Haeger® i PEMSERTER® Pobierz szczegółowe informacje na temat naszych pras i podajników do elementów złącznych wciskanych.
1.7 MB | pdf
Technologia nitowania Technologia nitowania Poznaj szeroką gamę naszych nitów zrywalnych FASTEKS®, nitów szybkich, narzędzi do nitowania i nie tylko.
3.1 MB | pdf Nitonakrętki FASTEKS® FILKO® Poznaj nitonakrętki FASTEKS® FILKO® z gwintem wewnętrznym, montowane "na ślepo" jednostronnie, bez potrzeby dalszej obróbki.
1.2 MB | pdf Nity szybkie FASTEKS® Przegląd naszej technologii nitów szybkich FASTEKS®.
981.8 KB | pdf
Wkładki gwintowane Wkładki gwintowane Broszura Znajdź więcej informacji i szczegóły techniczne dotyczące wkładek gwintowanych Tappex® w naszej broszurze.
1.3 MB | pdf Wkładki samozabezpieczające Pobierz więcej informacji i szczegóły techniczne dotyczące wkładek z zamkiem.
421.6 KB | pdf FASTEKS® Samogwintujące wkładki gwintowane Wkładki gwintowane FASTEKS® ze stali lub stali nierdzewnej tworzą precyzyjne, trwałe gwinty wewnętrzne w elementach z lekkich stopów metali i innych materiałów o niskiej odporności na ścinanie.
391.4 KB | pdf
Technologia spawania: Spawanie trzpieniowe Głowica do zgrzewania kołków Tucker TH 71X Głowica spawalnicza z zoptymalizowanym konturem zakłóceń do trudno dostępnych miejsc.
391 KB | pdf Głowica do zgrzewania kołków Tucker TH 51X Jedna głowica spawalnicza do (prawie) wszystkich zastosowań.
413.1 KB | pdf Tucker TF 2X Jednostka Podająca Jednostka podająca śruby z systemem podnoszenia stopniowego.
306.1 KB | pdf Tucker TX jednostka sterująca i zasilająca Spawanie kołków w przemyśle motoryzacyjnym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii platformy Tucker.
454 KB | pdf Tucker TGX-S Pistolet ręczny Półautomatyczny pistolet z silnikiem liniowym do spawania kołków łukiem ciągłym.
291.8 KB | pdf Tucker TGX-M Manual Gun Pistolet ręczny z silnikiem liniowym do spawania kołków łukiem ciągłym.
354.6 KB | pdf
Technologia spawania: Spawanie ultradźwiękowe MM-Welding LiteWWeight zEPP Szybka i mocna technologia mocowania dla pianki EPP z wykorzystaniem procesu MM-Welding® opartego na wibracjach ultradźwiękowych.
1.5 MB | pdf MM-Welding LiteWWeight Pin Zaprojektowane do szybkiego i mocnego mocowania na strukturach kanapkowych z wewnętrznym wzorem plastra miodu lub podobnym.
622.1 KB | pdf MM-Welding LiteWWeight Double Pin Tworzy szybkie i mocne połączenia, które wymagają kopuły dla plastikowych śrub bezpośrednich lub metalicznego gwintu wewnętrznego.
615.9 KB | pdf MM-Welding LiteWWeight® Lotus Niezawodna koncepcja połączeń dla komponentów włóknistych (tkanych i nietkanych) oraz struktur tekstylnych.
197.3 KB | pdf MM-Welding LiteWWeight Lotus Abalone Twórz punkty połączeń w komponentach włóknistych (tkanych i nietkanych) oraz strukturach tekstylnych.
696.8 KB | pdf MM-Welding InWWerse Ustanów natychmiastowy punkt połączenia na podłożach termoplastycznych. Czytaj więcej.
416.3 KB | pdf
Elementy elektrotechniczne Broszura elementów elektrotechnicznych Pobierz przegląd naszych rozwiązań elementów złącznych do zastosowań elektrycznych.
2.2 MB | pdf Inżynieria elektryczna - broszura do pobrania Pobierz naszą broszurę, aby uzyskać szczegółowy przegląd rozwiązań montażowych dedykowanych dla branży elektrycznej i elektronicznej.
910.7 KB | pdf Broszura MTCONNECTIVITY Dowiedz się więcej na temat elementów zasilających i złączy marki MTCONNECTIVITY pobierając broszurę.
7.3 MB | pdf
Standardowe elementy maszyn Katalog elementów obsługi Pobierz nasz katalog z obszernym przeglądem elementów obsługi i sterowania.
15.6 MB | pdf Broszura Accuride Przegląd systemu prowadnic Accuride, w tym przewodnik, jak wybrać najlepsze rozwiązanie prowadnic dla Twojej aplikacji.
4.5 MB | pdf Karta katalogowa elementów poziomujących Nasza szeroka gama stopek poziomujących do maszyn z wieloma opcjami wariantów spełnia wymagania różnych sektorów przemysłowych.
532.4 KB | pdf Camloc sprężyny gazowe i rozwiązania tłumiące Wsparcie dla bezpiecznego podnoszenia, pozycjonowania, opuszczania i równoważenia ciężarów.
596.7 KB | pdf Broszura Mikalor Przegląd naszego portfolio zacisków do węży Mikalor, w tym szczegóły techniczne.
2.8 MB | pdf Systemy kompensacji tolerancji WITOL® Systemy WITOL® umożliwiają solidne połączenie dwóch komponentów z jednoczesną kompensacją ich tolerancji produkcyjnych.
756.8 KB | pdf Broszura DIRAK Technologia DIRAK SNAP łączy elastyczność, wygodę i bezpieczeństwo w każdej aplikacji, bez potrzeby użycia narzędzi.
348.6 KB | pdf Kółka i rolki - karta informacyjna Pobierz naszą kartę informacyjną, aby zapoznać się z krótkim przeglądem oferty kół i rolek Bossard przeznaczonych do różnych zastosowań przemysłowych.
393.8 KB | pdf
Uszczelnianie i kontrola przepływu Elementy uszczelniania i kontroli przepływu Pobierz katalog naszego asortymentu z zakresu technologii uszczelniania i elementów do kontroli przepływu.
5.5 MB | pdf