Kalkulatory i konwertery

Projektowanie otworów wstępnych dla formierzy gwintów metrycznych

Rozważ rozmiar i materiał śruby, aby określić zalecany rozmiar otworu dla metrycznych śrub formujących gwint. Różne materiały mogą wymagać różnych rozmiarów otworów wstępnych dla optymalnej wydajności.


Mężczyzna używający smart tool do wkręcania śruby w aluminium.

Rozpocznij obliczenia na podstawie DIN 7500-2

Gwintowanie otworów w odlewach metalowych

Model Used

  1. t1 [mm]: zaokrąglenia, które zapewniają korzyści dla metali odlewanych ciśnieniowo, wzmacniając trzpień, centrowanie śruby, zapobieganie wyboczeniu materiału i dostosowanie do standardowych długości śrub w korzystnej cenie
  2. t2 [mm]: część nośna otworu gwintowanego, kąt stożka α maks. 1°
  3. t3 [mm]: długość zaangażowania gwintu dla otworu gwintowanego, kąt stożka α maks. 1°