Zasoby

Uwagi dotyczące użytkowania i symbole zagrożeń

Prawidłowe korzystanie z naszych produktów wymaga specjalistycznej wiedzy. Tutaj znajdziesz przegląd norm i standardów, które stosujemy, w tym informacje o ryzyku resztkowym, symbolach zagrożeń i innych.

Ryzyka

Ryzyka resztkowe

Pomimo wszystkich środków ostrożności, zawsze pozostanie jakieś ryzyko. Niektóre z tych potencjalnych, nieoczywistych zagrożeń opisano poniżej (lista nie jest wyczerpująca).

Elementy złączne ≥ 10.9 i utwardzane dyfuzyjnie z powłokami galwanicznymi: niebezpieczeństwo kruchości wodorowej!

Zmniejszenie ryzyka kruchości wodorowej (ISO 4042)
W przypadku galwanicznie wykończonych elementów złącznych wykonanych ze stali o twardości ≥ 360 HV, które są poddawane naprężeniom rozciągającym, istnieje ryzyko awarii spowodowane kruchością wodorową. Obróbka cieplna (wygrzewanie) części, np. dodatek kwasu albo wytrawienie metalu powłoki, zmniejsza ryzyko uszkodzenia. Jednakże nie można zagwarantować, że ryzyko wystąpienia kruchości wodorowej zostanie całkowicie usunięte. Jeśli ryzyko kruchości wodorowej musi być zmniejszone, należy rozważyc inne procedury powlekania. Alternatywne metody ochrony materiału przed korozją powininny być wybierane dla części, które są istotne dla bezpieczeństwa, alternatywne, takie jak nieorganiczne powłoki cynkowe, mechaniczne cynkowanie lub należy zmienić materiał na stal nierdzewną lub
kwasoodporną.

Elementy sprężyste ≥ 360 HV z galwaniczną powłokę cynkową: ryzyko wystąpienia kruchości wodorowej!

W zakresie w jakim pozwala na to technologia produkcji, elementy sprężyste mogą być dostarczone z nieorganicznymi powłokami lub mechanicznym ocynkiem. Jeśli prawdopodobieństwo występienia kruchości wodorowej, powinno być obniżone, takie procesy powlekania powinna być brane pod uwagę.

Elementy złączne wykonane z martenzytycznej stali chromowej: może pojawić korozja naprężeniowa!

Właściwe wykorzystanie stali martenzytycznych chromowych
(np., 1,4110, 1,4116, 1,4122 modyfikowane stale martenzytyczne...) Stale martenzytyczne chromowe różnią się od austenitycznych stali chromowych wyższą twardością i wytrzymałością. Typowe obszary zastosowania to podkładki i śruby samogwintujące. Awaria funkcjonalna może być spowodowana przez korozję naprężeniową i pękanie w wyniku absorpcji wodoru. Zastosowanie stali austenitycznych jest zalecane jeśli materiały z nich wykonane będą stosowane w bardzo agresywnych warunkach otoczenia, np. morski klimat, wysoka wilgotność, stosowanie detergentów, wysokie temperatury otoczenia i gazy korozyjne. Ponadto stale martenzytyczne są mniej odporne na korozję niż austenityczne stale Cr-Ni.

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów chemicznych i zasilanych baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Substancje niebezpieczne wymagają szczególnych środków zapewniających ochronę ludzi i środowiska. Przy obróbce wyrobów chemiczno-technicznych należy unikać kontaktu z oczami, skórą lub błonami śluzowymi. Zaleca się noszenie okularów ochronnych i rękawic ochronnych. Należy także zapewnić płyn do przemywania oczu. Opary powstałe podczas przetwarzania nie powinny być wdychane długo i w dużym stężeniu. Należy zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy. Należy ściśle przestrzegać podanych proporcji mieszania. Odpowiednie oznakowanie produktu oraz odpowiednia dokumentacja ułatwiają prawidłowe W przypadku produktów toksycznych: Należy koniecznie zachować środki ostrożności i zanotować ostrzeżenia na opakowaniach. Zużyte lub uszkodzone baterie należy przekazać do oficjalnego punktu zbiórki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Należy przestrzegać kart charakterystyki dostarczonych przez producenta produktu i ściśle przestrzegać opisanych w nich środków ostrożności!

Instrukcje dotyczące transportu w UE/CH:

Zalecane akumulatory litowo-jonowe podlegają wymogom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane przez użytkownika drogą lądową bez żadnych dodatkowych wymagań.

W przypadku transportu przez osoby trzecie (np. transport lotniczy lub spedytorów) należy przestrzegać specjalnych wymogów dotyczących pakowania i etykietowania. Podczas przygotowywania opakowania należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

Akumulatory należy wysyłać tylko wtedy, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Otwarte styki należy zakleić taśmą, a akumulator należy zapakować w taki sposób, aby nie przemieszczał się w opakowaniu. Należy przestrzegać wymogów dotyczących etykietowania i pakowania. Podczas przygotowywania opakowania należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

Akumulatory należy wysyłać tylko wtedy, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Otwarte styki należy zakleić taśmą i zapakować akumulator tak, aby nie przemieszczał się w opakowaniu. Należy również przestrzegać wszelkich dodatkowych przepisów krajowych.

Symbole zagrożeń

Substancja szkodliwa

Symbol ostrzegawczy przed zagrożeniem

Potencjalne zagrożenia

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może spowodować zatrucie po pojedynczym spożyciu. Szkodliwy dla środowiska poprzez niszczenie ozonu w górnych warstwach atmosfery.

Środki ostrożności

Unikać kontaktu ze skórą. Używać tylko wymaganej ilości. Dokładnie uszczelnić po użyciu.

Overlay
Symbol ostrzegawczy przed zagrożeniem

Środek łatwopalny

Znak łatwopalności

Potencjalne zagrożenia

Może się zapalić przy kontakcie z ogniem, od iskier spowodowanych uderzeniem, tarciem, ciepłem albo kontaktem z powietrzem lub wodą, a także na skutek nieprawidłowego przechowywania bez jakichkolwiek wpływów zewnętrznych.

Środki ostrożności

Unikać źródeł ognia. Przygotować odpowiednie środki gaśnicze. Obserwować temperaturę przechowywania. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

Overlay
Znak łatwopalności

Substancja utleniająca

Symbol substancji utleniającej

Potencjalne zagrożenia

Może spowodować lub zintensyfikować pożar (utleniacz). Może spowodować pożar lub wybuch (silny utleniacz). Uwalnia tlen, w związku z czym ogień może być ugaszony tylko specjalnymi środkami gaśniczymi. Stłumienie płomienia jest niemożliwe.

Środki ostrożności

Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. Zakaz palenia. Przechowywać z dala od materiałów palnych. Przygotować odpowiednie środki gaśnicze. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

Overlay
Symbol substancji utleniającej

Materiały wybuchowe

Znak ostrzegawczy przed materiałami wybuchowymi

Potencjalne zagrożenia

Może eksplodować z powodu kontaktu z ogniem lub iskrami od uderzenia, tarcia, ciepła. Może eksplodować na skutek nieprawidłowego przechowywania bez żadnych czynników zewnętrznych.

Środki ostrożności

Substancje powinny być stosowane tylko przez profesjonalistów lub przeszkolony personel. Podczas przechowywania i stosowania kontrolować temperaturę otoczenia. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

Overlay
Znak ostrzegawczy przed materiałami wybuchowymi

Gaz pod ciśnieniem

Symbol gazu pod ciśnieniem

Potencjalne zagrożenia

Zawiera sprężone, skroplone lub rozpuszczone gazy. Bezwonne lub niewidzialne gazy mogą zostać uwolnione do atmosfery w sposób niezauważalny. Pojemniki pod ciśnieniem mogą eksplodować w wyniku działania ciepła lub deformacji.

Środki ostrożności

Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym (nie przechowywać w piwnicy!) Po użyciu dokładnie uszczelnić.

Overlay
Symbol gazu pod ciśnieniem

Zagrożenie dla środowiska

Znak niebezpieczny dla środowiska

Potencjalne zagrożenia

Toksyczne lub bardzo toksyczne dla organizmów wodnych (ryby, owady wodne, roślin wodnych) wywołujące ostre lub długotrwałe skutki.

Środki ostrożności

Należy zwrócić uwagę na opis zagrożenia i wskazówki bezpieczeństwa na etykiecie. Używać zgodnie z instrukcją. Unikać uwalniania do środowiska czy rozlania. Zwrócić częściowo opróżnione pojemniki do punktu sprzedaży lub unieszkodliwić jako środek niebezpieczny.


Overlay
Znak niebezpieczny dla środowiska

Substancja żrąca

Symbol substancji żrącej

Potencjalne zagrożenia

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować rozpad pewnych materiałów, np. tekstyliów. Jest szkodliwa dla roślin, zwierząt oraz wszystkich rodzajów materiałów organicznych.

Środki ostrożności

Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne. Dokładnie uszczelnić po użyciu.

Overlay
Symbol substancji żrącej

Poważne zagrożenie dla zdrowia

Symbol substancji szkodliwej dla zdrowia

Potencjalne zagrożenia

Może powodować uszkodzenie narządów. Może prowadzić do natychmiastowej i długotrwałej utraty zdrowia. Może powodować raka. Może spowodować uszkodzenie genetyczne, bezpłodność i mieć negatywny wpływ na dziecko w łonie matki. Może prowadzić do śmierci w przypadku połknięcia czy wchłonięcia przez drogi oddechowe.

Środki ostrożności

Nie połykać. W przypadku połknięcia, natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. Unikać niepotrzebnego kontaktu. Rozważyć długotrwałe uszkodzenia. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

Overlay
Symbol substancji szkodliwej dla zdrowia

Substancja silnie toksyczna

Symbol substancji silnie toksycznej

Potencjalne zagrożenia

Połknięcie grozi śmiercią. Kontakt ze skórą grozi śmiercią. Wdychanie grozi śmiercią. Nawet niewielkie ilości mogą powodować poważne zatrucia i/lub śmierć.

Środki ostrożności

Używać z dużą ostrożnością. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu i twarzy. Wykluczyć ryzyko dla osób trzecich. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

Overlay
Symbol substancji silnie toksycznej

Symbole certyfikatów jakości

Produkt z certyfikacją UL

Logo certyfikatu UL

Globalnie uznawany certyfikat jakości wg:
Underwriters Laboratories Inc.

Wyjaśnienie

Próbki tych produktów zostały przetestowane przez Underwriters Laboratories Inc., które potwierdziło ich zgodność ze swoimi wymogami bezpieczeństwa.

Overlay
Logo certyfikatu UL

Komponent z certyfikacją UL

Logo certyfikatu UL

Globalnie uznawany certyfikat jakości wg:
Underwriters Laboratories Inc.

Wyjaśnienie

Komponent zatwierdzony przez Underwriters Laboratories Inc., który może być używany jako produkt lub system do zastosowań zgodnych z oznaczeniem UL.

Overlay
Logo certyfikatu UL

Homologacja VDE

Znak homologacji VDE

Globalnie uznawany certyfikat jakości wg:
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (Stowarzyszenie Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Wyjaśnienie

VDE reprezentuje interesy niemieckie w obrębie Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).

Overlay
Znak homologacji VDE

Certyfikat DNV GL

Znak certyfikacji DNV GL

Globalnie uznawany certyfikat jakości wg:
DNV GL, SE, Hamburg, Niemcy

Wyjaśnienie

Certyfikacja DNV-GL to procedura potwierdzająca zgodność z przepisami dla standardowych projektów i/lub rutynowo wytwarzanych identycznych komponentów. Produkty i komponenty wymienione w rejestrze zatwierdzeń DNV-GL są preferowane w przemyśle morskim, naftowym i gazowym oraz energetycznym.

Overlay
Znak certyfikacji DNV GL

Zgodność z DNV-GL

Znak zgodności z DNV-GL

Globalnie uznawany certyfikat jakości wg:
DNV (Det Norske Veritas)

Wyjaśnienie

DNV to wiodące na świecie towarzystwo klasyfikacyjne dla przemysłu morskiego. Oferuje globalnie uznawane usługi testowania, certyfikacji i doradztwa technicznego dla łańcucha wartości energetycznej, w tym energii odnawialnej, ropy i gazu oraz zarządzania energią.

Overlay
Znak zgodności z DNV-GL

Zgodność z RINA

Znak zgodności z RINA

Globalnie uznawany certyfikat jakości wg:
RINA (Registro Italiano Navale)

Wyjaśnienie

Registro Italiano Navale (RINA) to towarzystwo klasyfikacyjne statków, które zajmuje się głównie technicznymi inspekcjami i klasyfikacją statków. Inne obszary działalności to certyfikacja techniczna i zarządzanie ryzykiem w dziedzinach transportu i infrastruktury.

Overlay
Znak zgodności z RINA

Certyfikaty specyficzne dla danych rynków

Znak CE

Logo oznakowania CE

Podmiot odpowiedzialny: Unia Europejska

Wyjaśnienie

Oznakowanie CE stanowi dowód, że produkt spełnia podstawowe wymagania odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa wynikających z prawa UE, oraz że zostały przeprowadzone niezbędne procedury oceny zgodności. Obecne oznakowanie CE znajduje się w katalogu tylko dla rozróżnienia między produktami. Obowiązkowe oznakowanie CE umieszczane jest na opakowaniu produktu lub w szczególności na samym produkcie.

Overlay
Logo oznakowania CE

Oznakowanie UKCA

Logo oznakowania UKCA

Oznakowanie UKCA to oznakowanie zgodności dla produktów wprowadzanych na rynek w Wielkiej Brytanii (Anglia, Szkocja i Walia). System UKCA obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Od tego dnia produkty spełniające odpowiednie wymagania mogą być oznakowane tym znakiem.

Overlay
Logo oznakowania UKCA

Ochrona przeciwwybuchowa

Logo ochrony przeciwwybuchowej

Oznaczenie technicznych stref ochrony przeciwwybuchowej, które opisują zabezpieczenia przed rozwojem i skutkami wybuchów.

Overlay
Logo ochrony przeciwwybuchowej

Certyfikacja IEC

Logo certyfikacji IEC

Certyfikacja IEC zapewnia, że produkty spełniają określone normy bezpieczeństwa, wydajności i jakości, a tym samym są odpowiednie do zamierzonego zastosowania.

Overlay
Logo certyfikacji IEC

Uznane laboratoria badawcze

Technologia budowlana

Logo certyfikatu DIBT

DIBt jest organem technicznym z siedzibą w Berlinie, a także dostawcą usług dla branży budowlanej. Dzięki swoim aprobatom i ocenam zapewnia bezpieczeństwo robót budowlanych oraz wspiera rozwój innowacyjnych produktów i technik budowlanych w Niemczech.

Overlay
Logo certyfikatu DIBT

Symbole ogólne

Instrukcja obsługi

Symbol instrukcji obsługi

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi zawierającą informacje dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonalności oraz dane techniczne. Nieprzestrzeganie informacji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Może to skutkować poważnymi obrażeniami i szkodami dla środowiska. Instrukcja obsługi wraz z deklaracją zgodności CE jest dołączona do produktu.

Overlay
Symbol instrukcji obsługi

Recykling baterii

Symbol recyklingu baterii

Zużyte baterie należy przekazać do punktu zbiórki. Recykling baterii podlega odpowiednim krajowym wymogom prawnym. Baterie litowe i litowo-jonowe są towarami niebezpiecznymi!

Overlay
Symbol recyklingu baterii

Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Symbol zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Oddzielna zbiórka urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest wymagana zgodnie z dyrektywą UE (WEEE) dotyczącą odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Produkt nie powinien być wyrzucany jako niesortowany odpad, lecz powinien być dostarczony do oddzielnych punktów zbiórki w celu ponownego wykorzystania i recyklingu.

Overlay
Symbol zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nadaje się do zastosowań kolejowych

Symbol dopuszczenia do zastosowań kolejowych

Nadaje się do zastosowań kolejowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych i obiektach użyteczności publicznej. Produkt spełnia wymagania normy EN 45545 dotyczące odporności ogniowej materiałów i komponentów.

Overlay
Symbol dopuszczenia do zastosowań kolejowych

Lokalne / wodne systemy gaśnicze

Symbol lokalnych systemów gaśniczych na bazie wody

Zatwierdzone do stosowania w lokalnych/wodnych systemach gaśniczych przez:

VdS (Schadenverhütung GmbH)

Overlay
Symbol lokalnych systemów gaśniczych na bazie wody

Jakość nylonu

Symbol jakości nylonu

Wkładka certyfikowana Nylon PA 6

Overlay
Symbol jakości nylonu

Odporność ogniowa

Symbol odporności ogniowej

Certyfikat ognioodporności

Overlay
Symbol odporności ogniowej

Montaż z ręcznym młotkowaniem

Symbol montażu z ręcznym młotkowaniem

Montaż za pomocą młotka (ręczny), ruch przez uderzanie (automatyczny)

Overlay
Symbol montażu z ręcznym młotkowaniem

Baterie litowe UN 3480

Symbol baterii litowych UN 3480

Etykieta wysyłkowa: Baterie litowe UN 3480

Overlay
Symbol baterii litowych UN 3480

Baterie litowe UN 3481

Symbol baterii litowych UN 3481

Etykieta wysyłkowa: Baterie litowe UN 3481 spakowane z wyposażeniem

Overlay
Symbol baterii litowych UN 3481