JACOB® - Zatyczka do złączek kablowych do serii PERFECT

BN 22115
Obraz produktu JACOB® - Zatyczka do złączek kablowych do serii PERFECT
  1. Obraz produktu JACOB® - Zatyczka do złączek kablowych do serii PERFECT
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Zatyczka do złączek kablowych do serii PERFECT
  3. Zasada działania JACOB® - Zatyczka do złączek kablowych do serii PERFECT
Overlay

1

/3
Obraz produktu JACOB® - Zatyczka do złączek kablowych do serii PERFECT
  • Obraz produktu JACOB® - Zatyczka do złączek kablowych do serii PERFECT
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Zatyczka do złączek kablowych do serii PERFECT
  • Zasada działania JACOB® - Zatyczka do złączek kablowych do serii PERFECT

JACOB® - Zatyczka do złączek kablowych do serii PERFECT

BN 22115
Marka
JACOB®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Kolor
jasny szary RAL 7035

Opis

Cechy produktu

  • Zatyczka zamykająca: poliamid PA 6 GF30 Element pojedynczy do stosowania w połączeniu ze złączką kablową PERFECT
  • Element pojedynczy do stosowania w połączeniu ze dławnice kablowe PERFECT
  • Zakres temperatury: -40 °C / +100 °C

Montaż

Pasującą zatyczkę należy dobrać tak, aby d2 lub d1 były o maks. 1 mm mniejsze niż ØC

Zasada działania

Warianty

CAD