FASTEKS® FCG Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu

BN 23170
Obraz produktu FASTEKS® FCG Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
  1. Obraz produktu FASTEKS® FCG Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
  2. Rysunek techniczny z wymiarami FASTEKS® FCG Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
Overlay

1

/2
Obraz produktu FASTEKS® FCG Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
  • Obraz produktu FASTEKS® FCG Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
  • Rysunek techniczny z wymiarami FASTEKS® FCG Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu

FASTEKS® FCG Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu

BN 23170
Standard
EN 62444
Marka
FCG Fix
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6 V-2
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Wkładka uszczelniająca: Chloroprenowy HB
  • Uszczelka płaska: Chloroprenowy HB
  • Pierścienie dociskowe: Poliamid 6.6
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C (dyn.)
  • Zakres temperatury: do +150 °C (statyczny, krótkotrwale)
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 (5bar / 30Min.)

Warianty