JACOB® PERFECT Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu

BN 22261
Obraz produktu JACOB® PERFECT Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
  3. Zasada działania JACOB® PERFECT Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
Overlay

1

/3
Obraz produktu JACOB® PERFECT Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu
  • Zasada działania JACOB® PERFECT Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu

JACOB® PERFECT Fix - Dławnice kablowe bez gwintu do szybkiego montażu

BN 22261
Marka
PERFECT Fix
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: poliamid 6 (PA 6 V-2)
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-2
  • Nakrętka mocująca: poliamid PA 6 GF30
  • Profilowy pierścień uszczelniający: kauczuk nitrylowy-politetrafluoretylen NBR/PTFE
  • Szybki i łatwy montaż bez używania specjalnych narzędzi, bezproblemowy montaż i demontaż z jednej strony. Nie trzeba kontrować wewnątrz obudowy, co jest korzystne w przypadku używania w trudno dostępnych miejscach, możliwość zamontowania w otworach przelotowych o wymiarach wg EN 62444, nie jest potrzebny gwint wewnętrzny, dla ścianek o grubości 1 – 4 mm możliwość płynnej regulacji, zintegrowane odciążenie, duży zakres uszczelniania i zaciskania
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP68

Zasada działania

Warianty

CAD