Opis
Cechy produktu
- Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
- Płytka przeciwpyłowa: polietylen PE-LD
- Wkładka płytkowa: poliamid PA 6
- Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
- Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
- Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
- Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
- Stożkowe zabezpieczenie przed przekręceniem, szeroki zakres uszczelnień i mocowania, łatwe do zainstalowania
- Grupa urządzeń: II
- Kategoria/strefa: 2G i 2D / 1, 2, 21, 22
- Rodzaj ochrony przed zapłonem: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Montaż kabli: stacjonarny
- Zakres temperatur: -40 °C ... +85 °C
- Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
- Pomiar udarności: testowany przy wysokiej energii uderzenia 7 Joule' i w temperaturach od -45 ° C do +95 ° C
Informacje dodatkowe
Badania wg normy: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Świadectwo badań WE: BVS 17 ATEX E 118 X. Certyfikat IECEx: IECEx BVS 17.0101X.