JACOB® PERFECT plus - Dławnice kablowe w wersji Ex metryczne, na okablowania stacjonarne długie

BN 22336
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT plus - Dławnice kablowe w wersji Ex metryczne, na okablowania stacjonarne długie

BN 22336
Marka
PERFECT plus
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany
Wersja
długie
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Płytka przeciwpyłowa: polietylen PE-LD
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Stożkowe zabezpieczenie przed przekręceniem, szeroki zakres uszczelnień i mocowania, łatwe do zainstalowania
  • Grupa urządzeń: II
  • Kategoria/strefa: 2G i 2D / 1, 2, 21, 22
  • Rodzaj ochrony przed zapłonem: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Montaż kabli: stacjonarny
  • Zakres temperatur: -40 °C ... +85 °C
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
  • Pomiar udarności: testowany przy wysokiej energii uderzenia 7 Joule' i w temperaturach od -45 ° C do +95 ° C

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Świadectwo badań WE: BVS 17 ATEX E 118 X. Certyfikat IECEx: IECEx BVS 17.0101X.

Warianty

CAD