Opis
Cechy produktu
- Śruba zamykająca: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
- Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
- Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
- Do bezpiecznego zamykania nieużywanego otworu gwintowanego lub przelotowego
- Grupa urządzeń: II
- Kategoria/strefa: 2G i 2D / 1, 2, 21, 22
- Rodzaj ochrony przed zapłonem: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Zakres temperatur: -40 °C ... +85 °C
- Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)
Informacje dodatkowe
Badania wg normy: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006. Świadectwo badań WE: PTB 16 ATEX 1006. Certyfikat IECEx: IECEx PTB 16.0017.