JACOB® - Redukcje Ex sześciokątne gwint metryczny na gwint metryczny, z pierścieniem typu o-ring

BN 22340
Overlay

1

/2

JACOB® - Redukcje Ex sześciokątne gwint metryczny na gwint metryczny, z pierścieniem typu o-ring

BN 22340
Marka
JACOB®
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Redukcja: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint zewnętrzny: metryczny, wg EN 60423
  • Gwint wewnętrzny: metryczny, wg EN 60423
  • Do redukowania otworu gwintowanego lub przelotowego na mniejszy rozmiar gwintu
  • Grupa urządzeń: II
  • Kategoria/strefa: 2G i 2D / 1, 2, 21, 22
  • Rodzaj ochrony przed zapłonem: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Zakres temperatur: -20 °C ... +70 °C
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006. Świadectwo badań WE: PTB 16 ATEX 1006. Certyfikat IECEx: IECEx PTB 16.0017.

Instrukcje bezpieczeństwa

Transport i przechowywanie

Wkręcanie kilku redukcji jedna w drugą w celu zmniejszenia rozmiaru gwintu jest niedozwolone.

Warianty

CAD