Zatyczki zamykające Ex

BN 22306
Obraz produktu Zatyczki zamykające Ex
  1. Obraz produktu Zatyczki zamykające Ex
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Zatyczki zamykające Ex
Overlay

1

/2
Obraz produktu Zatyczki zamykające Ex
  • Obraz produktu Zatyczki zamykające Ex
  • Rysunek techniczny z wymiarami Zatyczki zamykające Ex

Zatyczki zamykające Ex

BN 22306
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Kolor
czerwony
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Zastosowanie tylko w kanałach kablowych Ex następujących serii:
  • GHG9601955R00zz,
  • GHG9601955R01zz,
  • GHG9601955R005z,
  • GHG9601956R00zz
  • Referencji dla bezpiecznego uszczelniania dławików Ex, w których nie są zainstalowane żadne kable
  • Grupa (strefa): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Znakowanie: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Zakres temperatury: -55°C ... +70°C
  • Stopień ochrony: IP66

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. Świadectwo badań WE: PTB 14 ATEX 1015 X. Certyfikat IECEx: IECEx PTB 14.0027X.

Warianty