Opis
Cechy produktu
- Śruba dociskowa: poliamid PA 6 GF30
- Opaska odciążająca: poliamid PA 6 GF30
- Śruba/nakrętka: stal nierdzewna
- Pierścienie dociskowe: polietylen PE-HD
- Pierścień uszczelniający: SBR/NBR
- Króciec pośredni: poliamid PA 6 GF30
- Gwint przyłączeniowy: Pg, wg DIN 40430
- Bardzo duże odciążenie i ochrona przed zginaniem
- Zakres temperatury: -30 °C ... +80 °C
- Stopień ochrony: IP55