JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o małych średnicach

BN 22152
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o małych średnicach
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o małych średnicach
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o małych średnicach
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o małych średnicach
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o małych średnicach
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o małych średnicach

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o małych średnicach

BN 22152
Marka
PERFECT
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: gwint Pg, wg DIN 40430
  • Redukcyjny pierścień uszczelniający na małe kable, zintegrowane odciążenie, ochrona przed przekręceniem, duży zakres uszczelniania i zaciskania, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP68 - 5 bar

Warianty

CAD