JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem NPT

BN 22155
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe EMC z gwintem NPT

BN 22155
Marka
PERFECT
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający/część zewnętrzna: kauczuk polichloroprenowo- nitrylowy CR/NBR
  • Pierścień uszczelniający/część wewnętrzna: TPE/TPS
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: NPT
  • Na kable i przewody z ekranem, zintegrowane odciążenie, ochrona przed przekręceniem, duży zakres uszczelniania i zaciskania
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP68 - 5 bar

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Montaż

Warianty

CAD