JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem do rurek instalacyjnych stalowych Pg długie

BN 22208
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem do rurek instalacyjnych stalowych Pg długie
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem do rurek instalacyjnych stalowych Pg długie
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem do rurek instalacyjnych stalowych Pg długie
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem do rurek instalacyjnych stalowych Pg długie
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem do rurek instalacyjnych stalowych Pg długie
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem do rurek instalacyjnych stalowych Pg długie

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem do rurek instalacyjnych stalowych Pg długie

BN 22208
Marka
PERFECT
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Wersja
długie
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-2
  • Gwint przyłączeniowy: Pg, wg DIN 40430
  • Zintegrowane odciążenie, duży zakres uszczelniania i zaciskania, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP68 - 5 bar

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Warianty

CAD