JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli

BN 22213
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem Pg i wkładką uszczelniającą do wprowadzania kilku kabli

BN 22213
Marka
PERFECT
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-2
  • Wkładka uszczelniająca: TPE/TPS
  • Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-2
  • Gwint przyłączeniowy: Pg, wg DIN 40430
  • Wkładka uszczelniająca do wprowadzania kilku kabli
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP65, o ile średnica otworu we wkładce uszczelniającej i średnica kabla są prawie identyczne

Warianty

CAD