JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem Pg i 2-częściowym redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o szerokim zakresie zacisku standard

BN 22157
Obraz produktu JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem Pg i 2-częściowym redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o szerokim zakresie zacisku standard
  1. Obraz produktu JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem Pg i 2-częściowym redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o szerokim zakresie zacisku standard
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem Pg i 2-częściowym redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o szerokim zakresie zacisku standard
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem Pg i 2-częściowym redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o szerokim zakresie zacisku standard
  • Obraz produktu JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem Pg i 2-częściowym redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o szerokim zakresie zacisku standard
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem Pg i 2-częściowym redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o szerokim zakresie zacisku standard

JACOB® WADI - Dławnice kablowe z gwintem Pg i 2-częściowym redukcyjnym pierścieniem uszczelniającym na kable o szerokim zakresie zacisku standard

BN 22157
Marka
WADI
Materiał
Mosiądz
Powłoka
niklowany
Wersja
standard

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Wkładka uszczelniająca: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Pierścień uszczelniający: mosiądz, niklowany galw.
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: Pg, wg DIN 40430
  • Duży zakres uszczelniania, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -30 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP65

Warianty

CAD